Caractéristiques techniques
Conditions ambiantes
Plage de température de fonctionnement
  • -20 … 60 °C
Plage de température de stockage
  • -40 … 80 °C
Degré de protection (EN 60529)
  • IP 20
Humidité
  • < 80,0 % , sans condensation
Signal d'entrée
Tension seuil minimale
  • 5 V DC
Impédance
  • ≥ 5080 Ω
Signal de sortie
Caractéristiques
  • Contact de relais SPDT (single pole, double throw; commutateur)
Courant de charge
  • 4 A @ 250 V AC
  • 1 A @ 30 V DC
Résistance de contact
  • < 0,1 Ω @ < 100000 cycles de commutation
Durabilité
  • > 20000000 cycles de commutation
Boîtier
Type
  • DIN EN 60715 montage sur rail DIN TH35
  • Fixation par encliquetage
Dimensions
  • 29 x 90 x 120 mm
Matériau
  • Polyamide
Poids
  • 200 g
Raccord électrique
Connecteur
  • Bornes enfichables à 3 broches (4 x)
Bus d'alimentation
  • Bornes enfichables pour boucler (2 x)
Accessoires inclus
  • Bornes à vis enfichables (3 x)
  • Cavalier de bus d'alimentation, jeu de câbles (1 x)
  • Dummy plug pour la protection contre le contact (1 x)
Max. calibre du fil
  • 2,5 mm2
Alimentation
Plage de tension d'alimentation
  • 22 … 120 V DC
  • 90 … 253 V AC , 50 … 60 Hz
Consommation d'énergie
  • 3 W , max.
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61326-1
Protection contre les explosions
  • ATEX I/II (M1) (1)G/D [Ex ia] I/IIC – [Ex iaD]
ATEX I/II (M1) (1)G/D [Ex ia] I/IIC – [Ex iaD]
Notez s'il vous plaît
  • Pour l'application en zone Ex, vous devez respecter les conditions mentionnées dans le certificat d'examen de type ATEX (LCIE 03 ATEX 6078X). Vous trouverez les certificats et manuels sous http://www.baumer.com
Tension de sortie maximale, Uo
  • 25,2 V DC
Courant de sortie maximum, Io
  • 99 mA
Puissance de sortie maximale, Po
  • 623 mW
Capacité externe maximale, Co
  • 107 nF , pour IIC
  • 820 nF , pour IIB
Inductance externe maximale, Lo
  • 3 mH , pour IIC
  • 11 mH , pour IIB

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Diagrammes
Diagrammes
The selected altAttribute does not exist!

Wiring schematic of CleverLevel and PROFSI3

(png | 103 KB)

Au sommet