Fiche technique – EIL580-S1
Fiche technique – EIL580-S1
Fiche technique – EIL580-S1
Fiche technique – EIL580-S1
UL certificat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - EIL580, ITD2LH00
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Tx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Rx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Tx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Rx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Bx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.7Bx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Px.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Px.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Ax.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Dx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.7Ax.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Dx.xxxxx.A)
![]() |
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm) |
|
![]() |
Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm) |
|
![]() |
Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11064874 |
|
![]() |
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH0500G)
Numéro d'article: 10129332 |
|
![]() |
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH1000G)
Numéro d'article: 10129333 |
|
![]() |
Câble de raccordement 2 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0200G)
Numéro d'article: 11053961 |
|
![]() |
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0500G)
Numéro d'article: 11053962 |
|
![]() |
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH1000G)
Numéro d'article: 10170054 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW
Numéro d'article: 10164705 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m
Numéro d'article: 11095302 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m
Numéro d'article: 11100408 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m
Numéro d'article: 11100430 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m
Numéro d'article: 11100431 |
|