Caractéristiques techniques
Spécifications des câbles
Bouclier
  • Blindage commun à faible capacité
Longueur du câble
  • 5 m
Type de câble
  • 4x2x0,14 mm²
Rayon de courbure
  • 6 x diamètre de câble (fix)
  • 15 x diamètre de câble (en mouvement)
Diamètre extérieur
  • ≈ 6,4 mm
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (câble immobile)
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Poids
  • 375 g
Matière
  • Gaine: PVC gris
Certificat
  • Certification UL/CSA

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet