Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui, au 0 V
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤25 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 150 ms après mise tension
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Interpolation
  • 8x (Paramétrable jusqu'à 16x)
Signaux de sortie
  • A+ / IO-Link, B+
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
  • IO-Link
Fréquence de sortie
  • ≤160 kHz
Précision
  • Typ. ±0,5° (+20 °C, EBS.R-FN032/064)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques électriques (IO-Link)
Version
  • 1.1
Profil de l'appareil
  • Profil de capteur intelligent 1.0 2e édition
Type de port
  • Class A
Baud
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Temps de cycle
  • ≥ 5 ms
Longueur des données process
  • 72 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Contrôle de vitesse)
  • Bit 1 = SSC2 (Contrôleur du sens rotation)
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 4 = SSC3 (Contrôleur d'arrêt)
  • Bit 8-39 = 32 Bit Position
  • Bit 40-71 = 32 Bit Vitesse de rotation
Données supplémentaires
  • Statut du dispositif
  • Température du dispositif
  • Temps de fonctionnement
  • Compteur de révolutions
Paramètres réglables
  • Interpolation
  • Direction de rotation
  • Pôles par tour
  • Unité de vitesse
  • Filtre de vitesse
  • Position préréglée
  • Paramètres d'alarme de température
  • Point de commutation
  • Mode de commutation
  • Logique de commutation
  • Hystérésis de commutation
  • Fonction de sortie
  • Logique de sortie
  • Paramètres de démarrage de la sortie
Caractéristiques mécaniques
Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Dimensions L x H x P
  • 12 x 16 x 48 mm
Protection EN 60529
  • IP 65
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Distance tête-roue
  • 0,1 … 1,0 mm (entrefer radial)
  • ± 1,0 mm (désalignement axial)
  • ± 1,0 mm (désalignement tangentiel)
Matière
  • Boîtier: polyamide
  • Gaine: PVC noir
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 230 g
Raccordement
  • Câble 5 m
Longueur de câble max.
  • 20 m

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel
CAD
  • EB200E avec câble (EB200E.IR-FN.8L2C)

  • EB200E avec câble, rotor magnétique petit, montage à vis (EB200E.IR-FN.8L2C avec EBS.R-FNxxx.S_D31)

  • EB200E avec câble, rotor magnétique grand, montage à vis (EB200E.IR-FN.8L2C avec EBS.R-FNxxx.S_D56)

  • EB200E avec câble, anneau magnétique petit, montage adhésif (EB200E.IR-FN.8L2C avec EBS.R-FNxxx.B_D31)

  • EB200E avec câble, anneau magnétique grand, montage adhésif (EB200E.IR-FN.8L2C avec EBS.R-FNxxx.B_D56)

EPLAN

Accessoires
Balayages magnétiques
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031
Anneau magnétique pour codeur sans roulement

Numéro d'article: 11705452

  • 32 pôles sur un diamètre extérieur de 30,5 mm
  • Pour un montage à coller économique
  • Pour les axes d'un diamètre de 22,1 mm
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031/9503
Anneau magnétique pour codeur sans roulement

Numéro d'article: 11705527

  • 32 pôles sur un diamètre extérieur de 30,5 mm
  • Pour un montage à coller économique
  • Pour les axes d'un diamètre de 22,1 mm
  • En option:  36 pièces par unité d'emballage
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN032.S008.A14.P0031
Rotor magnétique pour codeurs sans roulement

Numéro d'article: 11706601

  • 32 pôles sur un diamètre extérieur de 30,5 mm
  • Montage simple par vis
  • Pour les axes d'un diamètre de 8 mm
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN032.S012.A14.P0031
Rotor magnétique pour codeurs sans roulement

Numéro d'article: 11704973

  • 32 pôles sur un diamètre extérieur de 30,5 mm
  • Montage simple par vis
  • Pour les axes d'un diamètre de 12 mm
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN032.S014.A14.P0031
Rotor magnétique pour codeurs sans roulement

Numéro d'article: 11704974

  • 32 pôles sur un diamètre extérieur de 30,5 mm
  • Montage simple par vis
  • Pour les axes d'un diamètre de 14 mm
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN064.B048.N08.P0056
Anneau magnétique pour codeur sans roulement

Numéro d'article: 11705453

  • 64 pôles sur un diamètre extérieur de 56 mm
  • Pour un montage à coller économique
  • Pour les axes d'un diamètre de 47,9 mm
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN064.B048.N08.P0056/9502
Anneau magnétique pour codeur sans roulement

Numéro d'article: 11705528

  • 64 pôles sur un diamètre extérieur de 56 mm
  • Pour un montage à coller économique
  • Pour les axes d'un diamètre de 47,9 mm
  • En option:  48 pièces par unité d'emballage
The selected altAttribute does not exist! EBS.R-FN064.S025.A15.P0056
Rotor magnétique pour codeurs sans roulement

Numéro d'article: 11704975

  • 64 pôles sur un diamètre extérieur de 56 mm
  • Montage simple par vis
  • Pour les axes d'un diamètre de 25 mm
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de montage EB200E

Numéro d'article: 11250175

  • Kit de montage pour codeur sans roulement
  • Contient une bande d'espacement pour ajuster l'entrefer
Accessoires de programmation
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232883

Numéro d'article: 11232883

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230347

Numéro d'article: 11230347

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232884

Numéro d'article: 11232884

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230349

Numéro d'article: 11230349

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230350

Numéro d'article: 11230350

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232885

Numéro d'article: 11232885

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232886

Numéro d'article: 11232886

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232676

Numéro d'article: 11232676

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232678

Numéro d'article: 11232678

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232679

Numéro d'article: 11232679

  • M12, male, A-coded, shielded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232681

Numéro d'article: 11232681

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232682

Numéro d'article: 11232682

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232683

Numéro d'article: 11232683

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232684

Numéro d'article: 11232684

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free

Au sommet