Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions
  • ø56 x 8 mm
Alésage
  • ø47.9 mm
Détection
  • Anneau magnétique radial
Matchcode
  • FN
Magnétisation
  • Incrémental
Nombre de pôles
  • 64
Type de montage
  • Fixation adhésif
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
Moment d'inertie rotor
  • 68 gcm²
Poids
  • 19 g
Matière
  • Ferrite à liant plastique
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Coercivité env.
  • 175 kA/m (20 °C)

Téléchargements
Fiche technique
CAD
  • Anneau magnétique, montage adhésif, ID=47,9 mm (EBS.R-FNxxx.B048.N08.P0056)


Au sommet