Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras fiables et rapides avec capteurs CMOS de haute technologie

Série CX

  • Jusqu’à 24 MP et 318 fps
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, Polarsens; onsemi PYTHON
  • Capteurs avec Global et Rolling Shutter
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • 29 × 29 mm, 36 × 36 mm, 40 × 40 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras CMOS robustes et rapides à haute résolution

Série LX

  • Jusqu’à 65 MP et 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON, ams CMV
  • Capteurs Global Shutter
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, Camera Link
  • 60 × 60 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Smart Cameras programmables librement pour des applications IA ultraperformantes

Série AX

  • Jusqu’à 5 MP et 77 fps
  • Détecteurs Global Shutter Sony
  • Modules IA NVIDIA Jetson
  • M12-Ethernet, RS232
  • 70 × 70 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Les caméras tout-en-un GigE Vision

Série IX

  • 1 MP and 50 fps​
  • Integrated autofocus, optics and segmentable lighting
  • Standard-compliant with GigE Vision and GenICam
  • Industrial IP 67 housing 
  • 50 × 53 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Inspecter l’invisible

Caméras UV, NIR, SWIR et caméras de polarisation

  • Recommandé pour la lumière invisible et les états de polarisation
  • De 200 nm à 1700 nm, la caméra adaptée
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, USB3 Vision
  • SWIR avec canal de refroidissement intégré (en option)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras high speed avec mémoire interne

Série QX

  • 12 MP et 335 fps
  • ams (CMOSIS)
  • Capteurs avec global shutter
  • 10 GigE Vision
  • 70 × 70 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Accessoires de boîtiers pour les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 pour environnements difficiles

Série CX, Série LX

  • Indice de protection IP 65/67 grâce à un système de tubes modulaire breveté avec un nombre variable de bagues intermédiaires
  • Les boîtiers IP 65/67 évitent des accumulations de saleté dues à des liquides stagnants
  • Boîtier IP 69K au design Washdown pour des utilisations en zone de projections et de contact avec le produit
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras personnalisées

  • Modification de produits standard
  • Solutions d’imagerie OEM sur mesure
  • Développement de systèmes de vision embarqués
  • Intégration  système et logicielle

Caméras industrielles

Cadences d’images élevées, qualité d’image exceptionnelle et facilité d’intégration – voilà ce qu’incarnent les caméras industrielles. Leur design industriel robuste constitue la base d’une stabilité à long terme et une analyse précise des images dans votre application. Notre programme inclut des caméras matricielle basée CMOS en version couleur et monochrome, à des résolutions à 65 mégapixels. 25 ans d’expertise nous permettent de comprendre vos exigences et de vous fournir le produit optimal pour votre application.


Vos avantages
  • Solution flexibles pour applications dans différentes industries
    • Large programme de caméras CMOS avec des résolutions jusqu’à 65 mégapixels et 1622 fps
  • Solutions fiables avec stabilité à long terme et analyse précise de l’image
    • Design industriel : Modèles IP 67, large plage de température et niveaux de voltage de la technique d’automatisation
  • Optimisez vos coûts système en toute flexibilité
    • Caméras avec large palette de fonctions, traitement de l’image et différentes interfaces
  • Configuration simple et rapide pour Windows, Linux et plateformes à architecture ARM
    • Caméras conformes aux normes des interfaces GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link et GenICam
  • Facilité d’approvisionnement et assistance technique à travers le monde
    • Présence dans le monde entier
  • Solutions d’imagerie adoptées et optimisées
    • Caméras et solutions d’imagerie sur mesure sur demande

Applications
  • Traitement d’image industriel
  • Inspection d’emballages et d’impression
  • Systèmes de mesure et d’inspection
  • Technique médicale
  • Énergies renouvelables
  • Robotique
  • Systèmes de trafic intelligent (ITS)

Technologie
Réalisez des applications fiables à long terme : Caméras industrielles Baumer dotées des tout derniers capteur CMOS

Grâce à des perfectionnements décisifs permettant de plus grandes vitesses et un bruit réduit, les capteur CMOS ont su s’imposer avec des technologies de détection fiables sur le long terme et supplanter les capteurs CCD dans plusieurs domaines du traitement industriel de l’image. Outre des résolutions et des cadences d’images élevées, et une puissance absorbée moindre, les détecteurs CMOS actuels présentent aussi un excellent rapport qualité-prix.

Pour réaliser votre application de traitement de l’image offrant une fiabilité à long terme, misez simplement sur la performance de nos caméras industrielles, dotées des capteurs CMOS les plus récents :

  • Capteurs CMOS Sony Pregius Global Shutter avec des résolutions jusqu’à 12 mégapixel
    • IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX253, IMX255, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287, IMX304, IMX420, IMX421, IMX425, IMX426
  • Capteurs CMOS Sony Pregius S Global Shutter avec des résolutions jusqu’à 24 mégapixel
    • IMX530, IMX535, IMX536, IMX537, IMX540, IMX541, IMX545, IMX546, IMX548
  • Capteurs CMOS Sony Polarsens Global Shutter avec une résolution de 5 mégapixel
    • IMX250, IMX264
  • Capteurs CMOS Sony SenSWIR Global Shutter avec une résolution de 1,3 mégapixel
    • IMX990, IMX991
  • Capteurs CMOS Sony UV Global Shutter avec une résolution de 8 mégapixel
    • IMX487
  • Capteurs CMOS Gpixel Global Shutter avec des résolutions jusqu’à 65 mégapixel
    • GMAX3249, GMAX3265
  • Capteurs CMOS onsemi AR0144 et PYTHON Global Shutter avec des résolutions jusqu’à 25 mégapixel
    • AR0144CS, PYTHON1300, PYTHON2000, PYTHON5000, PYTHON 25K
  • Capteurs CMOS ams (CMOSIS) Global Shutter avec des résolutions jusqu’à 48 mégapixel
    • CMV2000, CMV4000, CMV8000, CMV12000, CMV20000, CMV50000
  • Capteurs CMOS Sony STARVIS Rolling Shutter avec des résolutions jusqu’à 20 mégapixel
    • IMX178, IMX183, IMX226, IMX290

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet