• Image
  • Nom de produit
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Size

Classe de protection

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Additional Functions

Image Nom de produit Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588 Disponibilité
VIXG-10M.W.06

Numéro d'article: 11729418

Sensor data
  • onsemi AR0144CS
  • Mono
  • 1/4″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 800 px
  • 3.0 × 3.0 µm
  • 50 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Focus Auto
Process Synchronization
  • Trigger Delay
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
VIXG-10M.W.08

Numéro d'article: 11729419

Sensor data
  • onsemi AR0144CS
  • Mono
  • 1/4″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 800 px
  • 3.0 × 3.0 µm
  • 50 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Focus Auto
Process Synchronization
  • Trigger Delay
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
VIXG-10M.W.16

Numéro d'article: 11729420

Sensor data
  • onsemi AR0144CS
  • Mono
  • 1/4″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 800 px
  • 3.0 × 3.0 µm
  • 50 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Focus Auto
Process Synchronization
  • Trigger Delay
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet