Caractéristiques techniques
Données générales
Distance de mesure Sd
  • 50 … 300 mm
Exécution spéciale
  • Design washdown
Réglage
  • Externe
Distance entre limites Teach-in
  • > 5 mm
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication alarme / encrassement
  • LED rouge
Résolution
  • 10 … 330 µm
Dérive de linéarité
  • ± 0,03 … 1 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Largeur du faisceau
  • 2,5 mm
Hauteur du faisceau
  • 4 … 12 mm
Dérivé en température
  • < 0,03 % Sde/K
Autorisations/certificats
  • Ecolab
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Classe laser
  • 2
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,9 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 100 mA
Circuit de sortie
  • Analogique
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Résistance de charge (analog. I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Résistance de charge (analog. U)
  • > 100 kOhm
Courant de sortie
  • 100 mA
Sortie alarme
  • PNP
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 20,3 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 51 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Connecteur M12 8-pôles
Conditions ambiantes
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 8 kLux
Classe de protection
  • IP 69K & proTect+
Température de fonctionnement
  • 0 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
CAD
EPLAN

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Alignement de la ligne laser
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Au sommet