Fiche technique – EAM580-SY - SSI
Fiche technique – EAM580-SY - SSI
Fiche technique – EAM580-SY - SSI
Fiche technique – EAM580-SY - SSI
EAM580 - SSI
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580 / EAM580R
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, câble radial, bride synchro, IP65
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, câble radial, bride synchro, IP67
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, M12 radiale, bride synchro, IP65
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, M12 radiale, bride synchro, IP67
EAM580: Axe ø6 mm, M23 radiale, bride synchro, IP65
EAM580: Axe ø6 mm, M23 radiale, bride synchro, IP67
![]() |
Jeu d'excentriques de fixation ø10 mm
Numéro d'article: 10106004 |
|
![]() |
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065916 |
|
![]() |
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
![]() |
Accouplement flexible (D1=6 / D2=6)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141131 |
|
![]() |
Accouplement CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069333 |
|
![]() |
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069337 |
|
![]() |
Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro
Numéro d'article: 10117667 |
|
![]() |
Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)
Numéro d'article: 10117668 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 8 points, droit, sans câble
Numéro d'article: 10146775 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble
Numéro d'article: 10116717 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 12 points, droit, sans câble
Numéro d'article: 11078614 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 2 m (ESG 34JP0200G)
Numéro d'article: 11048452 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 10 m (ESG 34JP1000G)
Numéro d'article: 11048455 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m
Numéro d'article: 11095302 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m
Numéro d'article: 11100408 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m
Numéro d'article: 11100430 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m
Numéro d'article: 11100431 |
|
![]() |
MR241.06D
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033278 |
|
![]() |
MR261.06A
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033288 |
|