Fiche technique – HMG10P-T - SSI
Fiche technique – HMG10P-T - SSI
Fiche technique – HMG10P-T - SSI
Fiche technique – HMG10P-T - SSI
HMG 10 - SSI
HMG 10 - SSI
DoC / CoC - AMG1x, HMG1x, HOG1x, HOG100, HOGS100, PMG10, POG1x
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11043628 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11004078 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11002915 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11054917 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11072795 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11082677 |
|
![]() |
Kit de montage dispositif anti-rotation (M6) et ruban de mise à la terre
Numéro d'article: 11077197 |
Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-rotation grandeur M6 et pour la fixation d'une bande de mise à la terre. |
![]() |
Câble de détecteur pour codeur HEK 8 |
Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants. |
![]() |
Câble de détecteur pour codeur HEK 17 |
Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations. Il est sans halogène, remorquable, résistant à l'huile, à l'abrasion et aux entailles. Il est approuvé selon UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B ; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. Le câble peut être fourni dans n'importe quelle longueur et assemblé avec tous les connecteurs standard. |
![]() |
Connecteur rond M23, contacts à souder, 12 points, à gauche
Numéro d'article: 11068577 |
Connecteur rond M23 avec contacts à souder (12 points, contacts femelles, à gauche) pour le raccordement du câble au embase mâle M23 (12 points, contacts mâles, à droite). |
![]() |
Connecteur rond M23, contacts à souder, 17 points, à gauche
Numéro d'article: 11068551 |
Connecteur rond M23 avec contacts à souder, (12 points, contacts femelles, à gauche) pour le raccordement du câble au embase mâle M23 (12 points, contacts mâles, à droite). |
![]() |
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 1 m
Numéro d'article: 11172482 |
Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, lenght 1 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m
Numéro d'article: 11172481 |
Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 3 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 5 m
Numéro d'article: 11172499 |
Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 5 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 10 m
Numéro d'article: 11172580 |
Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 10 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Mating connector M23 (17 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m
Numéro d'article: 11172463 |
Mating connector M23 (17-pin, 17 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 3 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Programming cable for the HMG10P/PMG10P SSI series with flange connector/s
Numéro d'article: 11191143 |
|
![]() |
Câble de programmation des HMG10P/PMG10P (SSI) - boîte à bornes
Numéro d'article: 11191144 |
|
![]() |
Z-PA.SDL.1 - WLAN-Adapter
Numéro d'article: 11190106 |
|