Caractéristiques techniques
Spécifications des câbles
Lignes de signaux
  • 3 paires de fils torsadés 0,14 mm²
  • 4 fils 0,14 mm²
  • 4 fils 0,22 mm²
Conduites d'alimentation
  • 2 fils 0,5 mm²
Bouclier
  • Blindage commun à faible capacité
  • Câbles de signaux blindés par paires
Tension nominale
  • ≤ 30 VDC
Tension test
  • Fil/fil: 1500 V eff
  • Fil/bouclier: 750 V eff
Température d'utilisation
  • -40...+90 °C (câble mobile, UL/CSA: +80 °C)
  • -50...+90 °C (câble immobile, UL/CSA: +80 °C)
Rayon de courbure
  • 7,5 x diamètre de câble (câble mobile)
  • 4 x diamètre de câble (câble immobile)
Diamètre extérieur
  • 9,4 mm
Couleur
  • DESINA-vert (RAL 6018)
Poids
  • 110 g/m
Certificat
  • UL AWM Style 20236
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • Certification UL / E63634

Téléchargements
Fiche technique
  • Fiche technique – Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m

  • Fiche technique – Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m


Au sommet