Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Termômetro RTD modular

CombiTemp TFRH

  • Configurável individualmente de acordo com seus requisitos
  • Touchscreen opcional
  • Profundidade de imersão específica conforme o cliente 20 ... 3000 mm
  • 4 … 20 mA, sinal de saída HART ou Pt100
  • Instalação confortável e operação simples
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de temperatura higiênico e preciso com tela sensível ao toque

PT55H

  • Design compacto e robusto
  • Profundidades de imersão de até 300 mm 
  • Profundidades de imersão personalizadas mediante solicitação
  • Instalação conveniente e operação simples
  • Padrões sanitários 3-A, com certificação EHEDG
  • Com capacidade CIP e SIP
  • Versões para temperaturas elevadas até 250 °C
  • IO-Link Dual Channel para fácil comissionamento e aquisição de dados adicionais valiosos
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Transmissor de temperatura preciso e de reação rápida

PT20H

  • Tempo de resposta muito rápido
  • Medição de temperatura altamente precisa
  • Transmissor 4 ... 20 mA Integrado
  • IO-Link Dual Channel para rápido comissionamento e dados adicionais valiosos
  • Profundidade de imersão específica do cliente
  • Adequado para regular o circuito de aquecimento e resfriamento e para monitorar os processos de pasteurização
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Transmissor de temperatura compacto

TE2

  • Construção compacta e robusta
  • Profundidade de imersão até 3000 mm, conforme a demanda do cliente
  • Medição de precisão de -50 ... 250 °C
  • Transmissor de 4 ... 20 mA integrado ou saída Pt100
  • Implementação de processo simples a partir de DN 25 ou no tanque
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Transmissores de temperatura flush com imersão mínima

TER8

  • Posicionamento excelente em misturadores
  • Transmissor de 4 ... 20 mA integrado ou saída Pt100
  • Tempo de resposta extremamente curto
  • Conformidade 3-A sem elastômeros
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Termômetro RTD modular para temperatura de recinto e ambiente

TFR5

  • Sensor em aço inox AISI 316L
  • Adequado para uso interno e externo
  • Touchscreen opcional
  • Sensor de cabo ou fixo
  • Montagem em parede ou tubo
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de temperatura para instalação com alta economia de espaço

  • Segurança higiênica sem junta plana
  • Compacto e leve para posicionamento flexível
  • Saída Pt100
  • Possibilidade de conexão à série CombiTemp
Para o produto

Suas vantagens
  • Seguro e higiênico com risco mínimo de litígio
    • Designs sem elastômeros
    • Certificado de acordo com os mais altos padrões
    • Adequado para SIP e CIP
  • Maior produtividade através da medição de alto desempenho
    • Os tempos de resposta rápidos e designs compactos permitem um posicionamento ideal
  • Menos esforço graças à operação mais simples
    • Uso livre de problemas, mesmo sem tela sensível ao toque ou programador flexível
  • Implementação rápida, fácil e econômica
    • Portfólio de conexões de processo abrangente
  • Valor agregado através de dados do sensor digital
    • Comissionamento simples e rápido
    • Soluções com IO-Link Dual Channel para máxima flexibilidade no processo
    • Dados adicionais graças à conexão do sensor digital

Aplicações
  • Monitoramento de processo ou temperatura de fluido em máquinas, tubos ou tanques
  • Aquisição da temperatura da sala ou do ambiente em áreas higiênicas, como câmeras frigoríficas
  • Aplicações nas indústrias farmacêutica, alimentícia e de bebidas, bem como na tecnologia médica

Tecnologia

Transferências


Para o topo