Caractéristiques techniques
information du capteur
Sensor
  • Sony IMX249 Gen1
Mono/Color
  • Mono
Sensor type
  • 1/1.2" CMOS
Shutter type
  • Global shutter
Résolution
  • 1920 × 1200 px
Pixel size
  • 5.86 × 5.86 µm
Exposure time
  • 0,057 … 60000 ms
Dark noise
  • 7,13 e-
Saturation capacity
  • 32156 e-
Dynamic range
  • 72,1 dB
Signal-to-noise ratio
  • 45,1 dB
Quantum efficiency
  • 70,6 % @ 536 nm
formats d'acquisition
Image formats, interface frame rate max.
  • Full Frame, 1920 × 1200 px, max. 38 fps
  • Binning 2×2, 960 × 600 px, max. 38 fps
  • Binning 2×1, 960 × 1200 px, max. 38 fps
  • Binning 1×2, 1920 × 600 px, max. 38 fps
Image formats, aquisition frame rate max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 1920 × 1200 px, max. 38 fps
Pixel formats
  • Mono8
  • Mono12
Analog controls
  • Gain (0 … 48 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Color models
  • Mono
caractéristiques de l'appareil
Basic Functions
  • Exposure
  • Gain / Color Gain
  • Trigger / Exposure Active (Flash)
  • Binning 2x2
  • Partial Scan
  • Offset
  • Free Running Mode (Live Image)
Acquisition / Interface
  • Adjustable Framerate
Synchronisation
  • free running
  • trigger
Trigger sources
  • Hardware
  • Software
Process Synchronization
  • Debouncer
Additional Functions
  • User Set
Internal image buffer
  • 0 MB
Interfaces et connecteurs
Data interface
  • USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B
Process interface
  • M8 / 4 pins (SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180)
Power supply
  • via USB 3.0 interface
Données mécaniques
Lens mount
  • CS-mount
Width
  • 29 mm
Height
  • 29 mm
Profondeur
  • 38 mm
Poids
  • ≤ 90 g
Matériau
  • zinc die casting, nickel-plated, IP 40
Données électriques
Puissance absorbée
  • Approx. 1.5 W @ 38.0 fps
Operating voltage
  • 5 VDC (via USB3.0 interface)
Flash memory size
  • 128 kB
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • +5 … +65 °C @ T = measurement point
Humidity
  • 10 … 90 % (non-condensing)
Classe de protection
  • IP 40
E/S numériques
Lines
  • 1 input line
  • 1 output line
Conformité
Conformity
  • CE
  • RoHS
  • EAC

Logiciel
Software
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI software examples

  • Third Party Software


Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Additional information
Informations supplémentaires
CAD

Dessins
Dessin d'encombrement

Accessoires
Starter Kit
The selected altAttribute does not exist! VCXU Starter Kit

Numéro d'article: 11165159

  • USB 3.0 PCIe interface board (2 ports)
  • USB 3.0 cable, 3,0 m
  • process interface cable 5,0 m
  • Mounting Adapter Type E
  • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
  • camera not included
PCIe/Adapter
PCIe / Adaptat – ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0 ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0

Numéro d'article: 11141165

  • PCI Express USB 3.0 interface board
  • PCIe x1 (single lane)
  • 2 ports
  • single lane
  • incl. 16.5 cm adapter cable SATA male connector to 1x SATA female connector and 1x Molex female connector
  • cable with Molex connector for PC power supply
  • mini bracket
PCIe / Adaptat – ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port
PCIe USB 3.0, 4 ports

Numéro d'article: 11119094

  • PCI Express USB 3.0 interface board with 4 ports
  • Express Bus x4 Gen 2
  • supports screw lock connectors
Lens accessories
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter CS- / C-Mount Adapter CS- / C-Mount

Numéro d'article: 11163782

  • Lens mount adapter CS- to C-Mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount

Numéro d'article: 11167984

  • Adapter S-mount / C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Close-up ring set ZVS-FP-RGST six-piece Close-up ring set ZVS-FP-RGST six-piece

Numéro d'article: 11010529

  • Close-up ring set ZVS-FP-RGST six-piece 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Lens
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-E3196B ZVL-E3196B

Numéro d'article: 11701908

  • Evetar lens
  • 12 mm
  • F 2,0
  • format 1/1,8"
  • M.O.D. 0,3 m
  • S-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-E3146B-R1 ZVL-E3146B-R1

Numéro d'article: 11701909

  • Evetar lens
  • 5,4 mm
  • F 2,8
  • format 1/2,3"
  • M.O.D. 0,3 m
  • IR Cut Filter
  • S-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-M118F1218IRCS ZVL-M118F1218IRCS

Numéro d'article: 11166843

  • Evetar lens
  • 12 mm
  • F 2,0-16
  • format 4/3"
  • M.O.D. 0,3 m
  • CS-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-N118F0818IRCSR3 ZVL-N118F0818IRCSR3

Numéro d'article: 11166844

  • Evetar lens
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • CS-mount
Cable
Câbles – KSG U2/KSGU6GV0300G KSG U2/KSGU6GC0300G

Numéro d'article: 11702660

  • USB 3.0 interface cable
  • screw lock Micro-B connector to type A (optional screw lock) connector, both connectors with die-cast housing
  • length 3.0 m
Câbles – KSG U2/KSGU6GV0300G KSG U2/KSGU6GC0500G

Numéro d'article: 11702816

  • USB 3.0 interface cable
  • screw lock Micro-B connector to type A (optional screw lock) connector, both connectors with die-cast housing
  • length 5.0 m
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Shielded cable 4 wires, 5,0 m

Numéro d'article: 10170032

  • shielded process interface cable (trigger and flash)
  • M8/4-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Shielded cable 4 wires, 10,0 m

Numéro d'article: 11008778

  • shielded process interface cable (trigger and flash)
  • M8/4-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
Mountings and heat sinks
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type E Mounting Adapter Type E

Numéro d'article: 11165173

  • camera mounting for cameras of the CX and EX series incl. screws (hexagon socket)
  • stable bottom and tripod mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type C Heat Sink Type C

Numéro d'article: 11165171

  • heat sink for cameras of the CX and EX series incl. screws (hexagon socket)
  • 50 mm x 64 mm x 20 mm
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter CS- / C-Mount Adapter CS- / C-Mount

Numéro d'article: 11163782

  • Lens mount adapter CS- to C-Mount

Au sommet