Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG
Color
  • white
Illumination characteristic
  • direct
Illumination mode
  • flashable
Données électriques
Connectors
  • M8/4-pin male connector
illumination control
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
Current
  • 0,56 A
Current at flash mode
  • ≤ 1,4 A
Voltage at flash mode
  • ≤ 48 V DC
Duty cycle
  • 0-10%
Maximum flash duration
  • 10 ms
Données mécaniques
Construction design
  • ring light
Dimensions
  • Ø 93,5 mm
Height
  • 24,6 mm
Dimensions luminous area
  • Ø external 87,5 mm Ø internal 50 mm
Cable length [m]
  • 0,3 m
Poids
  • ≤ 200 g
Matériau
  • aluminum
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • 0 … +35 °C
Humidity
  • 20% - 85%
Classe de protection
  • IP 30

Téléchargements
CAD

Diagrammes
Repérage du connecteur

Dessins
Dessin d'encombrement

Au sommet