Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Éclairage
Baumer ZVI-BL-310/54-W
Eclairage / Accessoires d'éclairage
Baumer ZVI-BL-310/54-W
Numéro d'article: 11731512
Flashable white LED bar light
5000 K, CRI80
Radiation angle 100°
Integrated LED controller with 4 operating modes
IP54
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Baumer
Color / Peak wavelength
White, 5000 K, CRI80
Beam angle
100°
Operating modes
steady light
steady light with brightness control
flashed light with PNP sourcing
flashed light with NPN sourcing
Recommended illumination distance
10 mm ... 500 mm
Données électriques
Connectors
M8/4-pin male connector
Operating voltage
24 VDC
Maximum flash duration
20 ms
Puissance absorbée
approx. 26 W (steady light)
approx. 56 W (flashed light)
Données mécaniques
Construction design
bar light
Dimensions
54 mm x 310 mm x 23 mm
Dimensions luminous area
45 mm x 300 mm
Material of cover glass
PMMA (acrylic glass)
Material of housing
aluminum (anodized, black)
Poids
≤ 560 g
Conditions ambiantes
Operating temperature
0 … +30 °C
0 … +45 °C with thermal connection
Conformity
CE
RoHS
Humidity
30 … 70 %
Classe de protection
IP 54
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Baumer ZVI-BL-310/54-W
DE
(
pdf
| 2492 KB)
Fiche technique – Baumer ZVI-BL-310/54-W
EN
(
pdf
| 2489 KB)
Certifications / Approbations
CE certification
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 184 KB)
CAD
STEP
(
stp
| 559 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessin d'encombrement
(
png
| 22 KB)
Schematic diagram
(
png
| 43 KB)
Au sommet