Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Éclairage
Baumer ZVI-RL-80/141-IR
Eclairage / Accessoires d'éclairage
Baumer ZVI-RL-80/141-IR
Numéro d'article: 11731493
Flashable infrared LED ring light
Infrared (850 nm)
Radiation angle 90°
Integrated LED controller with 4 operating modes
IP54
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Baumer
Color / Peak wavelength
IR (850 nm)
Beam angle
90°
Operating modes
steady light
steady light with brightness control
flashed light with PNP sourcing
flashed light with NPN sourcing
Recommended illumination distance
150 mm ... 300 mm
Données électriques
Connectors
M8/4-pin male connector
Operating voltage
24 VDC
Maximum flash duration
20 ms
Puissance absorbée
approx. 9 W (steady light)
approx. 25 W (flashed light)
Données mécaniques
Construction design
ring light
Dimensions
141 mm x 130 mm x 14 mm
Inner diameter
80 mm
Dimensions luminous area
inner diameter 87 mm
outer diameter 121 mm
Material of cover glass
PMMA (acrylic glass)
Material of housing
aluminum (anodized, black)
Poids
≤ 300 g
Conditions ambiantes
Operating temperature
0 … +30 °C
0 … +45 °C with thermal connection
Conformity
CE
RoHS
Humidity
30 … 70 %
Classe de protection
IP 54
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Baumer ZVI-RL-80/141-IR
DE
(
pdf
| 2506 KB)
Fiche technique – Baumer ZVI-RL-80/141-IR
EN
(
pdf
| 2504 KB)
Certifications / Approbations
CE certification
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 184 KB)
CAD
STEP
(
zip
| 49 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessin d'encombrement
(
png
| 26 KB)
Schematic diagram
(
png
| 43 KB)
Au sommet