5 nov. 2018

Des accessoires de boîtiers développés spécifiquement pour les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques
Baumer_CX-Housing-Accessories_ML_20181105_PH.jpg
Les nouveaux accessoires de boîtiers IP 65/67 et IP 69K ont été développés spécialement pour l’utilisation dans les domaines alimentaires, des boissons et pharmaceutiques.

Les accessoires de boîtiers IP 65/67 et IP 69K développés spécifiquement à cet effet permettent à la société Baumer d’étendre le domaine d'application des caméras CX.I par des applications dans le domaine des produits alimentaires, des boissons et des produits pharmaceutiques, dont les exigences en matière de détergents ou de rugosité de surface dans la zone de projections ou de contact de produit sont très élevées. Sur le plan thermique, les accessoires sont adaptés à la perfection aux caméras et les transforment en un tour de main en caméras IP 65/67 ou IP 69K. Ainsi, chaque domaine d’application dispose d’une variante adaptée bénéficiant d’un rapport qualité/prix optimal. La production en série débutera au 1e trimestre 2019.

Le boîtier IP 65/67 a été développé dans le respect des directives EHEDG. Grâce à la forme arrondie, les fluides s’écoulent rapidement sans former de dépôts de salissures. La surface anodisée dure résiste même aux nettoyages intensifs. Le boîtier IP 69K en acier inox doté d’un concept facilitant le nettoyage supprime les points de dépôts des restes de produits, facilite les nettoyages sans résidus et évite ainsi la prolifération des bactéries. Grâce à sa rugosité de surface inférieure à 0,8 µm et ses joints robustes compatibles avec les produits alimentaires, il est adapté également aux zones de projections et de contact de produit exposées aux huiles et graisses ou aux détergents chimiques agressifs. Pour satisfaire aux différentes exigences d’application, les kits de boîtiers sont complétés par une gamme de tubes étendue. Des tubes avec des verres de revêtements divers sont disponibles, par ex. le verre acrylique ou le verre de silicate d’aluminium durci chimiquement, dont la résistance élevée aux rayures, aux chocs et à la rupture offre une longue durée de vie lors de leur utilisation dans le cadre d’un verre composite de sécurité.

Les caméras CX.I d’une résolution jusqu’à 12 mégapixels et d’un taux d’images jusqu’à 148 images par seconde résistent à des chocs jusqu’à 100 g et aux vibrations jusqu’à 10 g. Elles sont dotées de 4 sorties d’alimentation avec modulation de largeur d'impulsion et d’une puissance de sortie jusqu’à 120 W (max. 48 V / 2,5 A), afin de piloter les éclairages directement et sans contrôleur externe. Les modèles à plage de température de service étendue de -40 °C à 70 °C permettent aussi l’utilisation dans des conditions ambiantes particulièrement exigeantes.

Télécharger presse

Plus d'informations

Au sommet