7 mars 2024

Un positionnement simple grâce aux capteurs de profil 2D intelligents

Comment une nouvelle classe de capteurs facilite les applications de positionnement
Baumer OXM
Les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX peuvent être utilisés partout où des tâches de positionnement sont possibles via une évaluation des informations de hauteur.

Pour les tâches de positionnement, les solutions avec des capteurs de profil 2D intelligents sont encore peu répandues. Pourtant, dans de nombreux cas, ils constituent une alternative économique : facilement intégrés et robustes dans le processus.

Une tâche fréquente dans l’automatisation est le positionnement fiable et aussi rapide que possible de pièces à usiner ou d’éléments de montage. Les capteurs de vision intelligents ou les solutions multi-capteurs sont un moyen courant d’y parvenir. Moins connue, mais très efficace, une troisième méthode permet de réaliser des positionnements de manière fiable : les capteurs de profil 2D intelligents. Cet article spécialisé présente des domaines d’application dans lesquels les capteurs de profil sont une alternative aux solutions traditionnelles, qui permet de gagner du temps et de l’argent.

La question de savoir si un capteur de profil 2D intelligent convient pour le positionnement dépend d’un seul critère : la pièce à usiner ou l’outil doit avoir une caractéristique pertinente qui
puisse être saisie par le profil de hauteur. Si c’est le cas ou si l’information de distance est également importante, un capteur de profil représente une bonne alternative, voire une meilleure alternative qui est également plus économique qu’un capteur de vision intelligent. Il s’agit par exemple d’arêtes, d’espaces (rainures), de diamètres et de positions de câbles ou de tuyaux, ou encore de formes arbitraires qui doivent être identifiées de manière fiable ou dont la position doit être reconnue. Exemples d’applications typiques : détection de bords, positionnement de robots, positionnement d’outils.

Débit plus élevé possible

Un capteur de profil 2D intelligent est alors non seulement plus économique que d’autres solutions, mais il permet également d’augmenter le débit et donc la productivité. La raison est simple : un capteur de profil intelligent comme la série OX de Baumer fournit des données de position à un taux beaucoup plus élevé que des capteurs de vision intelligents 2D comparables. Ceci permet des vitesses d’objets plus élevées et des temps de cycle plus courts par rapport aux méthodes basées sur le contraste. 

En bref, de la même manière que les ingénieurs utilisent aujourd’hui un capteur de vision intelligent pour détecter, par exemple, la position d’une pièce ou d’un repère dans une image contrastée, il est possible d’utiliser les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX pour effectuer un positionnement à partir de bords, d’espaces, de cercles, de distances, etc. La série OX est une solution unique lorsque les informations nécessaires ne peuvent pas être extraites d’une image en niveaux de gris.

L’un des grands avantages de la série OX est sa facilité d’utilisation. Elle est rapidement prête à l’emploi sans trop d’efforts, comme le montrent ces caractéristiques :

  • La série OX est simple et rapide à paramétrer et à configurer via l’interface Web intuitive. 
  • La boîte à outils de fonctions permet le traitement complet des données de profil directement dans le capteur. 
  • L’éclairage, un aspect critique pour les approches basées sur le contraste, n’est pas nécessaire ici. Grâce au profil de hauteur, le capteur de profil 2D fournit les informations pertinentes pour le positionnement, indépendamment du contraste.
  • Un traitement ultérieur des données dans la commande n’est pas nécessaire.

Conclusion

Les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX peuvent être utilisés partout où des tâches de positionnement sont possibles via une évaluation des informations de hauteur et/ou où des informations sur la distance sont requises. La nouvelle classe de capteurs de la série OX constitue ainsi une solution économique pour la détection des bords et le positionnement de robots ou d’outils.


Plus d’informations


Télécharger presse

Contact presse
Au sommet