Pour éviter les périodes d’arrêt, des détecteurs fiables, capables d’ignorer les facteurs liés à l’environnement extérieur – notamment la lumière parasite, les reflets et la poussière –, sont nécessaires. Baumer propose pour cela des détecteurs adaptés à votre spectre de pièces et aux différentes configurations de montage.


Barrières photoélectriques et détecteurs réflex

Les capteurs optiques Baumer offrent un large spectre de fonctionnalités embarquées dans des équipements solides et une grande souplesse de montage.

Un large spectre de performances grâce à des détecteurs efficaces

  • Sécurité du déclenchement même en cas de pièces très réfléchissantes
  • Forte résistance aux salissures

Modularité de la conception des machines

  • Solutions de montage latérales ou depuis la partie supérieure
  • Détecteurs miniatures pour un encombrement minimal

Installation et mise en service simples

  • Paramétrage automatique par IO-Link
  • Le processus d’apprentissage simple et sans usure qTeach® permet un apprentissage rapide, un gain de temps et augmente la sécurité de manipulation
  • Le détecteur push/pull universel avec sélection du mode (NO/NC) réduit le nombre de détecteurs en stock

Détecteurs à ultrasons

Les détecteurs à ultrasons repèrent les pièces dans le réservoir, quelles que soient leur couleur et leurs propriétés de transparence. La conception de l’angle d’émission permet ainsi une détection fiable du niveau, également en cas de pièces agrégées, comme les chevilles ou les rivets. Des versions avec une ou deux sorties seuils, ou une sortie de mesure analogique, sont disponibles.

Sécurité des process élevée en cas de large spectre de pièces

  • Quelles que soient la couleur, la brillance ou la transparence de l’objet
  • Résistant à la poussière, à la saleté et à l’humidité
  • U500 et UR18 exceptionnellement résistants aux sollicitations chimiques et mécaniques grâce au boîtier hermétiquement étanche abritant les éléments du détecteur
  • Ajustement du détecteur en fonction des propriétés de l’objet grâce au paramétrage IO-Link

Modularité de la conception des machines

  • La forme cylindrique ou parallélépipédique permet un montage adapté à chaque configuration
  • Détecteurs miniatures pour un encombrement minimal
  • L’absence quasi totale d’angles morts permet des mesures presque jusqu’à la surface du détecteur

Installation et mise en service simples

  • Paramétrage automatique par IO-Link
  • Le processus d’apprentissage simple et sans usure qTeach® permet un apprentissage rapide, un gain de temps et augmente la sécurité de manipulation
  • Le détecteur push/pull universel avec sélection du mode (NO/NC) réduit le nombre de détecteurs en stock

Fibres et amplificateurs de fibres

Les fibres et amplificateurs de fibres de Baumer se distinguent par leur robustesse et leur maniement simple.

Fibres optiques sensibles aux vibrations

  • Gaine robuste en plastique ou en métal

Modularité de la conception des machines

  • Grande sélection de têtes de détection
  • L’amplificateur de fibres cylindrique ou parallélépipédique permet un montage adapté à chaque configuration

Installation et mise en service simples

  • Étapes de fixation minimums de la fibre optique
  • Amplificateur notamment disponible en boîtier métallique d’épaisseur 18 mm pour l’utilisation d’éléments de montage standard

Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet