Des produits de grande qualité doivent respecter des normes de sécurité alimentaire maximales dans différents emballages – ces exigences du consommateur ont un impact sur les process de production et les contrôles qualité. Elles servent à leur tour à déterminer des profils d’exigences pour nos détecteurs. Grâce à des technologies adaptées, nous assurons ainsi la flexibilité requise dans les diverses utilisations des machines.

Contrôle du niveau de remplissage dans l’emballage

Capteur de distance à ultrasons avec lobes acoustiques extrêmement larges
Assurance qualité élevée
  • Plage de mesure linéarisée avec répétabilité de 0,5mm
  • Principe fiable de barrière réflex à ultrasons
Coûts d'étude réduits
  • Zone de détection jusqu’à 150mm pour divers milieux
  • Temps de réponse de moins de 7ms (mesure)
  • Temps de réponse de 1,3ms (commutation)
Produits

Détecteur déclencheur pour capteur de vision / caméra

Détecteurs photoélectriques réflex avec élimination de l’arrière-plan
Coûts et temps de fabrication réduits
  • Point lumineux visible pour l’alignement simplifié des détecteurs
  • Pas de réflecteur nécessaire
Sécurité de fonctionnement élevée
  • Flexibilité élevée de la machine, car les couleurs et les formes sont détectées de façon sûre
  • La non sensibilité aux réflexions en arrière-plan et à la lumière parasite assure la fiabilité du process d’emballage

 

Produits

Déclenchement indépendant de la vitesse

Raccord direct du codeur incrémental au capteur de vision / à la caméra industrielle pour le contrôle qualité indépendamment de la vitesse
Sécurité élevée du contrôle qualité
  • Les signaux du codeur presque sans instabilité de phase permettent une détection précise de la caméra sur la plage de vitesse complète
  • L’Opto ASIC monolithique à densité d’intégration élevée assure la stabilité des signaux en fonctionnement continu même en cas de chocs et de vibrations
  • Concept d’étanchéité robuste pour un degré de protection élevé garanti IP 67
Flexibilité élevée
  • Paramétrable de 1 à 65536 impulsions / rotation
  • Niveau de signal de sortie au choix entre TTL ou HTL
Produits

Contrôle qualité des contenants remplis

Traitement de l’image et identification par capteur de vision
Sécurité de fonctionnement élevée
  • Contrôle qualité stable, même en cas de propriétés surfaciques variables, par l'évaluation du processeur d'images FEX® basé sur le contour
  • Mise en œuvre facile et fiable d’inspections de couleur à l’aide de l’assistant couleur 3D ColorFEX®
  • Résistant grâce au design compatible avec le secteur dans un boîtier métallique robuste de degré de protection IP 67
Flexibilité élevée
  • Aucun alignement mécanique de l’objet n’est nécessaire grâce au suivi de position automatique FEXLoc® 360 °
  • 22 outils de contrôle différents peuvent contrôler jusqu’à 32 caractéristiques par tâche
  • Jusqu’à 255 tâches peuvent être sauvegardées dans le détecteur et possibilité de backup par serveur FTP
  • Mode High Speed avec jusqu’à 100 inspections / minute
  • La série XC permet l’utilisation d’objectifs interchangeables, incluant une protection d’objectif modulaire breveté IP 67
Produits

Assurance qualité d’images en direct

Interface Web avec MultiViewer pour l’affichage de 16 VeriSens® au maximum sur un écran
Temps et coûts de mise en place réduits
  • Interface Web configurable en quelques minutes en fonction de l’utilisation et de l’observation propres à l’application
  • Pas de coûts de logiciels supplémentaires
  • Le contrôleur de flash VeriFlash® intégré réduit les coûts et le temps de programmation et d’intégration
  • Mémoire des images d’erreur dans le détecteur
  • Le client FTP intégré peut  sauvegarder des images d’erreur sur un serveur FTP
Products
Au sommet