Dès que le débit de la table d’accumulation se résorbe de façon ordonnée, les détecteurs passent au contrôle de la position des contenants. Il est ainsi possible de traiter plus de 110 000 bouteilles ou boîtes par heure.


Contrôle des positions des contenants

Vos avantages
Produits

Contrôle du passage des contenants sur le convoyeur à vis sans fin

SmartReflect – la barrière photoélectrique sans réflecteur pour la détection de la transparence
Temps de fabrication et de mise en service réduits
  • Point lumineux visible pour une orientation rapide à l’alignement des détecteurs
  • Aucun réajustement de maintenance grâce aux axes alignés optiquement (qTarget)
  • Pas de réflecteur nécessaire
Sécurité de fonctionnement élevée
  • Fiabilité maximale grâce au principe de barrière entre le détecteur et une partie de la machine
  • Productivité et cadences élevées grâce au petit point lumineux pour les espaces étroits entre emballages
  • Insensible à l’encrassement sur le plastique, l’acier ou le design hygiénique

 

Produits

Contrôle du passage des contenants, du convoyeur à vis à la capsuleuse

Produits
Au sommet