14 nov. 2017

Pour une mise en œuvre simple et peu coûteuse de tâches de traitement de l’image
Les SmartApplets de Baumer, de suite opérationnelles, permettent de renoncée au développement d’un algorithme de traitement de l’image pour des applications spécifiques.

Avec les nouvelles SmartApplets, Baumer est le premier fabricant de caméras à présenter un concept innovant permettant d’élargir de manière simple et flexible la palette de fonctions des caméras avec un traitement de l’image basé sur FPGA, et ce de manière rapide et ciblée pour les applications spécifiques. Les SmartApplets se transfèrent facilement par logiciel firmware sur les caméras LX VisualApplets, et sont alors immédiatement opérationnelles. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de solutions prêtes à l’emploi pour les tâches de traitement de l’image souvent requises sans devoir compter sur leurs propres connaissances en programmation FPGA. On peut alors renoncer entièrement à développer soi-même un algorithme de tâches de traitement de l’image. Ceci permet de réagir rapidement aux exigences du marché et de diminuer considérablement les frais de développement. 

D’ici la fin de l’année, les six premières SmartApplets, destinées à différentes tâches standard de traitement de l’image, seront mises à disposition sur le site web de Baumer pour téléchargement gratuit :

  • Binarisation : grâce à la binarisation adaptative, les utilisateurs bénéficient d’un volume de données réduit ainsi que d’une résolution et une vitesse élevées, même via l’interface GigE.
  • HDR : le calcul d’une image HDR à partir d’une séquence d’images à différents temps d’exposition permet de parvenir à une évaluation simple des zones claires et foncées d’une scène.
  • Image Aggregation : le regroupement d’images à petites zones d’intérêts (ROI) à une cadence d’images très élevée simplifie la transmission de l’image et réduit la charge de l’unité centrale.
  • JPEG : une compression de l’image réglable et sujette aux pertes contribue à réduire le volume de données à transférer et à archiver. 
  • Line Scan Emulation : l’intégration est simplifiée grâce à l’émulation d’une caméra linéaire avec un capteur matriciel.
  • Object Extraction : la localisation et l’extraction d’objets permettent une réduction des données et une simplification de l’évaluation.

Si la palette de fonctions d’une SmartApplet ne devait pas suffire pour une application spécifique, il est possible de l’adapter de manière simple et à moindre coût via VisualApplets.


Télécharger presse

Au sommet