Reconnaissance de la transparence sans compromis avec SmartReflect Transparent, la barrière réflex sans réflecteur
Reconnaissance de la transparence sans compromis
27 nov. 2015
Reconnaissance de la transparence sans compromis avec SmartReflect Transparent, la barrière réflex sans réflecteur
Les nouveaux détecteurs O300 et O500 SmartReflect Transparent ouvrent de nouveaux horizons en matière de reconnaissance d'objets transparents. La barrière sans réflecteur est le seul détecteur de sa catégorie capable de détecter des objets transparents de toute forme ou structure jusqu'à une portée d'1 mètre. Grâce à des versions spécifiques avec un design plastique, hygiénique et washdown, elle constitue la solution idéale dans tous les secteurs de l'industrie de l'emballage.
SmartReflect est la première barrière du marché qui se passe totalement d'un réflecteur ou d'un récepteur distinct. En faisant l'économie d'un réflecteur, on réduit également d'environ 50 pour cent les frais de montage, de mise en service, d'orientation et de nettoyage. Grâce à leur grande liberté de conception, leur rapidité du montage avec qTarget et leur facilité de réglage selon la méthode sans usure qTeach, les détecteurs s SmartReflect permettent de réaliser des économies sur les coûts de fonctionnement et offrent en même temps une sécurité de processus maximale.
Avec la nouvelle version SmartReflect Transparent, Baumer a rendu la reconnaissance d'objets transparents encore plus simple et fiable. La portée jusqu'à mètre sans réflecteur, unique sur le marché, permet la surveillance de grandes bandes transporteuses. Le temps d'activation extrêmement court de 0,25 ms permet une reconnaissance sûre et précise des objets rapides. Le SmartReflect Transparent dispose de trois niveaux de sensibilité réglables en toute souplesse. Le détecteurs perçoit ainsi les variations d'intensité les plus infimes et peut même détecter les films, membranes et bouteilles ultra-transparents de toute forme ou structure de manière sûre et fiable avec un seul type de détecteurs.
Les détecteurs s SmartReflect Transparent sont employés avec autant de succès dans l'industrie de l'emballage que dans l'industrie agro-alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique ou pour les biens de consommation. Ils peuvent même être installés dans les lieux où l'installation d'un réflecteur ou d'un récepteur séparé serait difficile pour le constructeur de l'installation. Grâce au boîtier au design hygiénique et washdown avec classe de protection IP69K, les détecteurs s constituent une solution idéale même dans les domaines sensibles tels que la surveillance et le positionnement de membranes dans le tunnel d'admission des soudeuses de barquettes, la détection d'emballages alimentaires transparents sur des bandes transporteuses ou le contrôle du flux de bouteilles dans les installations d'embouteillage.
En plus du réglage simple et rapide des détecteurs s à l'aide de la méthode unique, sans usure qTeach, le SmartReflect Transparent propose également sur tous ses modèles une possibilité de paramétrage automatique via l'interface IO-Link. IO-Link ne permet pas seulement le transfert bidirectionnel de paramètres de détecteurs s comme les plages de mesure ou les distances de commutation pour un changement de format rapide. L'interface fournit aussi des données pertinentes concernant le processus et le diagnostic pour des opérations de maintenance optimales et économiques. Les détecteurs s IO-Link de Baumer sont donc « prêts pour l'industrie 4.0 ».