Récompense pour le capteur de pression PP20H – Les trois meilleurs produits de l'année 2019
Récompense pour le capteur de pression PP20H – Les trois meilleurs produits de l'année 2019
14 mars 2019
Le capteur de pression PP20H de Baumer à l'avant-garde : la rédaction du magazine Elektronik nomme 111 produits phares dans 11 catégories pour le 21e choix du lecteur "Produits de l'année 2019". Dans la catégorie "Capteurs technologiques", le capteur de pression hygiénique de la famille PP20H convainc le jury d'experts de ses avantages spécifiques pour les applications hygiéniques exigeantes : boîtier en acier inoxydable avec protection IP69K et cellule de mesure en silicium résistant à la condensation. Les lecteurs du magazine Elektronik sont également enthousiastes et ont élu le capteur de pression PP20H à la tribune des vainqueurs – troisième place dans la catégorie "Capteurs technologiques".
Le capteur de pression PP20H est à la hauteur de cette distinction particulière.
Le capteur se distingue par un boîtier en acier inoxydable robuste qui présente un indice de protection IP69K et est équipé d’une cellule de mesure en silicium résistant au condensat. Sa plage de pression échelonnée de −1 à 40 bar et la grande variété de raccords process le rendent très polyvalent, de même que le signal 4-20 mA et l’interface IO-Link. Il est conforme aux exigences élevées en matière d’hygiène de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie pharmaceutique et est compatible NEP et SEP.
Son élément de détection hermétiquement scellé permet à la cellule de mesure d’être totalement résistante au condensat, en particulier en cas de variations de températures extrêmes dans un environnement humide. L’excellente stabilité à long terme et aux températures et la précision élevée du capteur garantissent la surveillance, la commande et le réglage sûrs de process hygiéniques exigeants.
Le capteur de pression compact couvre la grande plage de températures des fluides de −20 °C à 125 °C sans col de refroidissement et est, par conséquent, idéal pour une installation dans des espaces exigus. Une seule version du capteur suffit pour réaliser un grand nombre d’applications, permettant ainsi de réduire les coûts de stockage.
Plusieurs capteurs peuvent être paramétrés simultanément grâce à l’interface IO-Link. Ceci simplifie l’adaptation du point de commutation aux différentes étapes du process lors de la mise en service ou du changement de lot et fait gagner du temps. Les données de diagnostic peuvent être consultées et évaluées à tout moment, ce qui augmente la disponibilité des installations.