Programmer et configurer mieux, plus vite : nouveaux logiciels pour une intégration efficace des caméras
8 juin 2020
Programmer et configurer mieux, plus vite : nouveaux logiciels pour une intégration efficace des caméras
Avec neoAPI et Camera Explorer, Baumer propose dès aujourd’hui deux nouveaux packs logiciel gratuits pour une intégration plus rapide, plus simple et plus efficace des caméras. Le logiciel est disponible pour les systèmes PC et ARM sous Windows 7, Windows 10 et Linux.
Baumer neoAPI permet une intégration de caméra efficace en Python, C++ et C#. Performante et conviviale, la nouvelle API (Application Programming Interface) de caméra GenICam permet une prise en main rapide grâce à son design moderne. Quelques lignes de code suffiront pour intégrer les caméras Baumer dans différentes applications – même pour les programmeurs peu expérimentés en traitement de l’image. Les automatismes intégrés réduisent le nombre de lignes de code nécessaires au minimum ; il suffit par exemple de six lignes pour la capture et l’enregistrement d’images. L’assistance Auto-Complete suggère et complète des parties de code mais aussi des fonctionnalités GenICam tout en affichant des aides. L’évaluation et l’intégration des caméras est ainsi plus efficace et la maintenance logicielle ultérieure est simplifiée.
L’application GUI intuitive Baumer Camera Explorer permet une évaluation et une configuration simples de la caméra Baumer en un temps record. L’interface utilisateur claire est une assistance optimale pour se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités de la caméra, les essayer et les configurer. Vous pouvez modifier l’interface graphique de Baumer Camera Explorer afin de l’adapter aux tâches les plus variées, telles que la configuration de la caméra, la surveillance des process ou encore pour procéder à l’enregistrement et garantir la traçabilité. Des options dont bénéficient aussi bien les caméras sur le terrain que les postes de travail en laboratoire.