19 févr. 2018

Plus d’intelligence pour les codeurs HeavyDuty.
G-0275-0-DCH-HMG10P.jpg
The new HeavyDuty absolute encoder series excels by a new performance level and meets even the highest requirements in demanding applications.

Avec la série HMG10P / PMG10P, Baumer définit de nouvelles références pour les codeurs HeavyDuty. Par le biais d’un adaptateur Wifi, le paramétrage des codeurs pourra se faire très confortablement à partir de n’importe quel appareil de saisie. Ceci permet de régler et optimiser individuellement de nombreux paramètres de l’appareil sur place.

 

Qu'il s'agisse de grues auto-chargeuses de containers, de ponts levants ou d'usines sidérurgiques, la disponibilité des installations a toujours priorité absolue. Grâce à cet adaptateur Wifi compact, les constructeurs, les techniciens de service et les distributeurs pourront paramétrer leurs codeurs de manière rapide et intuitive via Ethernet ou le Wifi depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Une fonction intégrée de surveillance visualise de manière claire les signaux actuels du codeur, rendant plus aisée la mise en service. Un téléchargement des paramètres simplifie la documentation de l’installation. Une protection par mot de passe empêche toute manipulation par des tiers non autorisés.

Dans ces environnements agressifs aux conditions très difficiles, les codeurs HeavyDuty de Baumer prouvent depuis des décennies leur fiabilité absolue et leur durée de vie inégalée. Équipés de paliers des deux côtés, d’un système innovant de détection magnétique et du compte-tours Energy Harvesting breveté Baumer, les codeurs absolus multitours HMG10P / PMG10P, au design HeavyDuty ultra robuste de Hübner Berlin, définissent de nouvelles références en termes de robustesse et de précision. L’adaptateur Wifi permet de profiter pleinement de l’énorme flexibilité de ces codeurs.

En plus de fournir la position absolue, la série HMG10P / PMG10P présente en outre jusqu’à deux signaux de sortie incrémentaux à impulsion zéro ainsi qu’un commutateur de vitesse intégré. Parmi les paramètres réglables, citons la résolution de la position absolue SSI, la résolution incrémentale de 1 à 13072 impulsions par tour ainsi que la vitesse de commutation de 2 à 12 000 tr/min. Combinée à diverses interfaces mécaniques, de signaux et de bus de terrain, cette nouvelle série trouvera utilisation quasiment partout.

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet