Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Computar
Données mécaniques
Lens mount
  • C-mount
Dimensions
  • 49 mm × 54,7 mm
Max. outer diameter
  • 49 mm
Max. length (excl. thread)
  • 54,7 mm
Poids
  • ≤ 163 g
Filter thread
  • M 46 × 0,75
Lens resolution
  • 5 MP
Pixel resolution
  • 5 µm
Focal length
  • 8 mm
Format
  • 2/3″
Aperture
  • F1.8-16
Aperture control
  • manuel
M.O.D.
  • 0,1 m
Horizontal angle of view
  • 56,4 °
Vertical angle of view
  • 43,9 °
Diagonal angle of view
  • 67,3 °
At image format
  • 8,8 mm × 6,6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • -10 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet