Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Mesure de distances
Distance de mesure Sd
  • 60 … 550 mm
Plage de mesure Mr
  • 490 mm
Réglage
  • Teach-in et IO-Link
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication sortie
  • LED jaune
Reproductibilité
  • ≤ 200 … 5000 µm (Raw)
  • ≤ 150 … 3750 µm (High Speed)
  • ≤ 100 … 2500 µm (Standard)
  • ≤ 50 … 1250 µm (High Accuracy)
Dérive de linéarité
  • ± 3 % Mr
Forme du faisceau
  • Point
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 1°
Dérivé en température
  • < 0,3 % Sde/K
Source lumineuse
Source lumineuse
  • LED PinPoint, pulsée
Longueur d'ondes
  • 630 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1,5 ms (Raw)
  • < 2,25 ms (High Speed Mode)
  • < 4,5 ms (Standard Mode)
  • < 14 ms (High Accuracy Mode)
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Circuit de sortie
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Push-pull / IO-Link
Courant de sortie
  • 100 mA (push-pull)
Sortie commutation
  • Claire, commutable
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Interface de communication
Interface
  • IO-Link V1.1.3
Type de port IO-Link
  • Class A
Baud
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Temps de cycle
  • ≥ 0,7 ms
Longueur des données process
  • 48 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Distances)
  • Bit 1 = SSC2 (Distances)
  • Bit 2 = Qualité
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 8-15 = Facteur d'échelle
  • Bit 16-47 = 32 Bit Mensuration
Paramètres réglables
  • Point de commutation
  • Mode de fonctionnement
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Circuit de sortie
  • Caractéristique de sortie analogue
  • Désactiver l'élément capteur
  • Locater function
  • Mode Teach-in
Données supplémentaires
  • Distances
  • Réserve de fonctionnement
  • Température du dispositif
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 20,2 mm
Hauteur / Longueur
  • 47,7 mm
Profondeur
  • 36,4 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 68/69K & proTect+
Température de fonctionnement
  • -25 … +60 °C
Température en magasin
  • -40 … +70 °C
Résistance aux vibrations (sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 10 g à f = 10 - 2000 Hz, Durée 150 min par axe
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 50 g / 11 ms, 10 chocs par axe et direction

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
ZTOOL-ALL.TPEN
Périphérie

Numéro d'article: 11137318

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
ZTOOL-ALL.TPENJP
Périphérie

Numéro d'article: 11141124

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
Accessoires de montage
HI17-1H
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11039553

  • Matériau: V4A Acier inoxydable
  • Certifié EHEDG

Au sommet