|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67
Numéro d'article: 11215447
|
- IP67 field device
- 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
- 2 PROFINET ports
- Supports Modbus/TCP and OPC UA
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67
Numéro d'article: 11215460
|
- IP67 field device
- 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
- 2 EtherNet/IP ports
- Supports Modbus/TCP and OPC UA
|
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20
Numéro d'article: 11215445
|
- IP20 control cabinet device
- 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
- 2 PROFINET ports
- Supports Modbus/TCP and OPC UA
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20
Numéro d'article: 11215448
|
- IP20 control cabinet device
- 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
- 2 EtherNet/IP ports
- Supports Modbus/TCP and OPC UA
|
|
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie
Numéro d'article: 11084377
|
- LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
- Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
- Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
|
|
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie
Numéro d'article: 11084376
|
- Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
- Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
- Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
|
|
USB-C IO-Link Master
Numéro d'article: 11234828
|
- Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
- Simple power supply via USB-C
- Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
- Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
|
|
SensControl
Wireless IO-Link Master
Numéro d'article: 11214576
|
- Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
- Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
- Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
- Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
|
|
ZTOOL-ALL.TPEN
Périphérie
Numéro d'article: 11137318
|
- Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
|
|
ZTOOL-ALL.TPENJP
Périphérie
Numéro d'article: 11141124
|
- Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
|