Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui (HTL)
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 2048
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ±10 %
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • UL 508 / CSA 22.2
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Bride
  • Bride synchro
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min (+20 °C, IP 65)
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Bride: aluminium
  • Axe plein: Acier inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Raccordement
  • Câble
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD
  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Fx.xxxxx.A)


Au sommet