Software – Firmware update (Hardware version ≥ 10)
Software – Firmware update (Version hardware ≤ 9)
Software – Le Logiciel PC FlexProgram
Software – DDL (Firmware ≤ 7)
Software – DDL (Firmware ≥ 8)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Fiche technique – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Quick Reference Guide
Manuel de mise en service – CombiLyz AFIx
Manuel de mise en service – HART Field Device Specification (Firmware ≤ 7)
Manuel de mise en service – HART Field Device Specification (Firmware ≥ 8)
Instruction de montage – Paramètres et données de process IODD AFIx DeviceID 1009
Instruction de montage – Paramètres et données de process IODD AFIx DeviceID 1007 (< 01.02.2023)
Déclaration de Conformité – CE
Déclaration de Conformité – D'innocuité Alimentaire Chinoise
Contact alimentaire Déclaration de Conformité – CombiLyz AFI4, AFI5
Certification d'examen de type / Homologation de type – cULus
Certification d'examen de type / Homologation de type – 3-A
Certification d'examen de type / Homologation de type – EHEDG
Certification d'examen de type / Homologation de type – IEC 61010
Certification d'examen de type / Homologation de type – MTTF
China RoHS declaration
Flyer – Conductivité CombiLyz®
Etudes de cas – Maîtriser les contraintes thermiques CombiLyz
Baumer Guideline for Analog Sensor Interfaces
Baumer Guideline for Switching Outputs
Baumer Term Definitions of Sensor Properties
AFI4-5630.####.#1##
Lien vers le Data Portal