Caractéristiques techniques
Données générales
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Écart de linéarité
  • < 0,3 %
Répétabilité
  • < 0,1 %
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Données mécaniques
Surcharge
  • 150 %
Force de fatigue
  • >10 millions de cycles à 0...100% FS
Poids
  • 135 g
Matériau boîtier
  • 1.7225, nickelé chimiquement
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable, 1.4301
Compensé pour le coefficient de dilatation thermique
  • 11,1 * 10-6 1/K
Connexion électrique
  • Connecteur M12, 5 pôles
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 °C ... 85 °C
Température de stockage
  • -40 °C ... 85 °C
Classe de protection EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Aléatoire IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Choc IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Données électriques
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Polarité positive de signal
  • Tension
Résistance de pont
  • 350 Ω
Tension d'alimentation
  • 18 ... 30 VDC
Consommation d'énergie
  • < 40 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
SIO Entrée haute
  • ≥ 13 VDC
SIO Entrée basse
  • ≤ 8 VDC
Résolution ADC
  • 24 bit
Résolution DAC / Sortie
  • 14 bit
Entrée du taux d'échantillonnage
  • 8 kS/s
Sortie du taux d'échantillonnage analogique
  • 8 kS/s
Fréquence critique (-3db)
  • 1000 Hz
Interface IO-Link
Version
  • 1.1
Type de port
  • Class A
Taux de transmission
  • 230,4 kbaud (COM3)
Min. temps d'un cycle
  • ≥ 1 ms
Mode SIO
  • Oui
IO-Link fonctionnalités
Paramétrable
  • Unité (N, kg, µm/m) sélectionnable
  • Réglage du point zéro (tarage)
  • Ajustement à une force connue
  • Signal de sortie analogique
  • Plage de sortie signal analogique
  • État de l'alarme de sortie signal analogique
  • Fonction I/O's sélectionnable
Fonctions supplémentaires
  • Filtre passe-bas
  • Mémoire de la valeur de crête
  • Echantillonnage et maintien
  • Deux points de commutation numériques (SSC)
  • Commande à distance
Données supplémentaires
  • Diagnostic data
  • Error detection
Conformité et approbations
Conformité
  • CE
  • UL

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel

Dessins

Accessoires
Câbles de connexion capteur - PLC
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230351

Numéro d'article: 11230351

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230352

Numéro d'article: 11230352

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230353

Numéro d'article: 11230353

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Parameterization tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
IO-Link Master
The selected altAttribute does not exist! CM50I.PN-11261571

Numéro d'article: 11261571

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EC-11261572

Numéro d'article: 11261572

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EIP-11261573

Numéro d'article: 11261573

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API

Au sommet