Fiche technique – EIL580P-S1 - M23 CW
Fiche technique – EIL580P-S1 - M23 CW
Fiche technique – EIL580P-S1 - M23 CW
Fiche technique – EIL580P-S1 - M23 CW
UL certificat E240061
EIL580P Programmable
EIL580P Programmable
EIL580P Programmable
DoC / CoC - EIL580P, ITD2PH00.2
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Dx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: Bride EURO B10, axe ø11x30 mm avec clavette, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Dx.xxxxx.A)
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm) |
|
|
Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm) |
|
|
Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11064874 |
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW
Numéro d'article: 11074551 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 1 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222564 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 2 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222565 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 5 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222566 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CCW, avec câble 10 m - EIL580P
Numéro d'article: 11222567 |
|
Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H
Numéro d'article: 11120657 |
|
|
PC Programming Tool Z-PA-EI-P
Pour codeurs programmables EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2
Numéro d'article: 11120547 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CCW) / connecteur SUB-D, 0,2 m
Numéro d'article: 11222569 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CCW) / connecteur SUB-D, 1 m
Numéro d'article: 11222570 |
|