Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 250 ms après mise tension
Interface
  • Profibus-DPV0/V2
Fonction
  • Multitour
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le boîtier Bus (dépendant des variantes)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Précision absolue
  • ±0,025 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Binaire
Sens d'évolution du code
  • Programmable CW/CCW
Sorties incrémentales
  • 2048 impulsions, A90°B (option)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Paramètres programmables
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Préréglage
  • Mise à l'échelle
  • Sens de rotation
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
  • Défaut multitour
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12...15 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 54
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Matière
  • Boîtier: acier
  • Bride: aluminium
  • Boîtier Bus: zinc
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (Option)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Poids
  • 500 g
Raccordement
  • Sorties presse-étoupe
  • Embase mâle 3xM12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Bus cover

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation pour codeur ø58 mm équipé d'une pige 9,5 mm (Z 119.024)

Numéro d'article: 10140347

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à faibles accélérations
The selected altAttribute does not exist! Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)

Numéro d'article: 10139345

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à fortes accélérations
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 056)

Numéro d'article: 11066120

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour ventilateur moteur (Z 119.053)

Numéro d'article: 11034106

  • Montage rapide, sûr et simple
  • Pour montage sur cage de ventilateur moteur
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072)

Numéro d'article: 10165157

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073)

Numéro d'article: 11034121

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076)

Numéro d'article: 11034123

  • Pour des montages variés et spécifiques client
  • Pour les applications de faible dynamique
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082)

Numéro d'article: 11003562

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation, entraxe 32,5 mm (Z 119.101)
Ressort anti-rotation, à 1 bras, fixation ø65 mm, vis M4

Numéro d'article: 11201396

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Jeu de bagues de serrage 16/30x6 - Inox (Z 119.092)

Numéro d'article: 11098229

  • Jeu de bagues de serrage en Inox
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233075

Numéro d'article: 11233075

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231001

Numéro d'article: 11231001

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233076

Numéro d'article: 11233076

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230410

Numéro d'article: 11230410

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231002

Numéro d'article: 11231002

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233077

Numéro d'article: 11233077

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233078

Numéro d'article: 11233078

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233085

Numéro d'article: 11233085

  • M12, male, D-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231019

Numéro d'article: 11231019

  • M12, male, D-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233086

Numéro d'article: 11233086

  • M12, male, D-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230445

Numéro d'article: 11230445

  • M12, male, D-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231020

Numéro d'article: 11231020

  • M12, male, D-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233087

Numéro d'article: 11233087

  • M12, male, D-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233088

Numéro d'article: 11233088

  • M12, male, D-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233242

Numéro d'article: 11233242

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232237

Numéro d'article: 11232237

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233243

Numéro d'article: 11233243

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233244

Numéro d'article: 11233244

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233245

Numéro d'article: 11233245

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233246

Numéro d'article: 11233246

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233247

Numéro d'article: 11233247

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233249

Numéro d'article: 11233249

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233250

Numéro d'article: 11233250

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233251

Numéro d'article: 11233251

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233252

Numéro d'article: 11233252

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233253

Numéro d'article: 11233253

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233254

Numéro d'article: 11233254

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233255

Numéro d'article: 11233255

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232713

Numéro d'article: 11232713

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232714

Numéro d'article: 11232714

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232715

Numéro d'article: 11232715

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232716

Numéro d'article: 11232716

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232717

Numéro d'article: 11232717

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232718

Numéro d'article: 11232718

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232719

Numéro d'article: 11232719

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232721

Numéro d'article: 11232721

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232722

Numéro d'article: 11232722

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232723

Numéro d'article: 11232723

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232724

Numéro d'article: 11232724

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232725

Numéro d'article: 11232725

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232726

Numéro d'article: 11232726

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232727

Numéro d'article: 11232727

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232697

Numéro d'article: 11232697

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232698

Numéro d'article: 11232698

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232699

Numéro d'article: 11232699

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232700

Numéro d'article: 11232700

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232701

Numéro d'article: 11232701

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232702

Numéro d'article: 11232702

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232703

Numéro d'article: 11232703

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232705

Numéro d'article: 11232705

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232706

Numéro d'article: 11232706

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232707

Numéro d'article: 11232707

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232708

Numéro d'article: 11232708

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232709

Numéro d'article: 11232709

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232710

Numéro d'article: 11232710

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232711

Numéro d'article: 11232711

  • M12, female, A-coded; 8-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogen free
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233060

Numéro d'article: 11233060

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231005

Numéro d'article: 11231005

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233061

Numéro d'article: 11233061

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230439

Numéro d'article: 11230439

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231006

Numéro d'article: 11231006

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233062

Numéro d'article: 11233062

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233063

Numéro d'article: 11233063

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233065

Numéro d'article: 11233065

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231007

Numéro d'article: 11231007

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233066

Numéro d'article: 11233066

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230440

Numéro d'article: 11230440

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231008

Numéro d'article: 11231008

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233067

Numéro d'article: 11233067

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233068

Numéro d'article: 11233068

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; M12, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233095

Numéro d'article: 11233095

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230365

Numéro d'article: 11230365

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231012

Numéro d'article: 11231012

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230442

Numéro d'article: 11230442

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231013

Numéro d'article: 11231013

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233096

Numéro d'article: 11233096

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233097

Numéro d'article: 11233097

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233099

Numéro d'article: 11233099

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233100

Numéro d'article: 11233100

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233101

Numéro d'article: 11233101

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230443

Numéro d'article: 11230443

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231015

Numéro d'article: 11231015

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233102

Numéro d'article: 11233102

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233103

Numéro d'article: 11233103

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233105

Numéro d'article: 11233105

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231017

Numéro d'article: 11231017

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233106

Numéro d'article: 11233106

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230444

Numéro d'article: 11230444

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231018

Numéro d'article: 11231018

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233107

Numéro d'article: 11233107

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233108

Numéro d'article: 11233108

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
  • Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Numéro d'article: 11700903

  • M12, male;, D-coded, 4-poles PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, A-coded, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0500G/E

Numéro d'article: 11700905

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Numéro d'article: 11700904

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0200G/E

Numéro d'article: 11701260

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0500G/E

Numéro d'article: 11701261

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR1000G/E

Numéro d'article: 11701262

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils

Au sommet