Caractéristiques techniques
Pour le codeur
Alimentation
  • Codeur avec alimentation par le HENQ 1100:
  • Possibilité 1) U1 = UB - 1 VDC
  • Possibilité 2) U2 = 5 VDC
  • Codeur avec alimentation électrique externe:
  • Possibilité 1) U1 = UREG1 = 9...30 VDC
  • Possibility 2) U2 = UREG2 = 5 VDC (with measuring signal looped through)
Courant de service typ.
  • 300 mA (codeur avec alimentation par le HENQ 1100, limité par un fusible en polymère)
  • 500 mA (codeur avec alimentation électrique externe et le signal du codeur mis en boucle, limité par un fusible en polymère)
Pour le HENQ 1100
Alimentation
  • 9...30 VDC
Température ambiante
  • -10...+50 °C
Entrées
  • Connecteur D-SUB (femelle) 15 points
Sorties
  • Connecteur D-SUB (mâle), 15 points
  • RS485 femelle 9 points
Batterie
  • Tension de la batterie : 12 V nominal, seuil d'alerte de sous-tension : 10 V, temps de chargement : 5 heures, durée de fonctionnement (en fonction de la charge) : ~5 heures

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation

Accessoires
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Convertisseur USB → RS486

Numéro d'article: 11064248

  • Convertisseur USB 2.0 vers RS485 pour ordinateur portable et PC
  • Compatibilité USB 1.1 et 2.0
  • Prise en charge de la lecture/écriture RS485 bifilaire
  • Alimentation électrique via USB
The selected altAttribute does not exist! Convertisseur USB → RS486 avec câble de raccordement pour DSL

Numéro d'article: 11117345

  • Câble de raccordement pour interface DSL-RS485
  • Convertisseur USB 2.0 vers RS485 pour ordinateur portable et PC
  • Compatibilité USB 1.1 et 2.0
  • Prise en charge de la lecture/écriture RS485 bifilaire
  • Alimentation électrique via USB

Au sommet