Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0 … 60 bar , absolu (par rapport au vide)
  • -1 … 600 bar , relatif (par rapport à l’environnement)
Étendue de mesure min.
  • 1 bar
Étendue de mesure max.
  • 601 bar
Type de pression
  • Absolu (par rapport au vide)
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,5 % EM
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
Écart de mesure max.
  • ± 1,3 % EM
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
Coefficient de température
  • ≤ 0,25 % EM/10 K , étendue de mesure @ -20 ... 60 °C
Répétabilité
  • ± 0,2 % EM
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 50 ms
Plage de réglage des seuils
  • 2 … 98 % EM

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Rapports techniques / Livres blancs

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur M12-A, 4 pôles

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles

(png | 14 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 9643 Bytes)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 B EN 837-1 (BCID: G31)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 12 KB)

Au sommet