Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0 … 250 bar
Étendue de mesure min.
  • 2,5 bar
Étendue de mesure max.
  • 250 bar
Type de pression
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,3 % EM
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
Écart de mesure max.
  • ± 0,5 % EM
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
Coefficient de température
  • ≤ 0,08 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,08 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -40 … 85 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,2 % EM/an
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Téléchargements
Fiche technique
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles

(png | 83 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur M12-A, 4 pôles

(png | 51 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 B EN 837-1 (BCID: G31)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A ISO 228-1 filetage intérieur (BCID: G21)

(png | 22 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 11 KB)

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164783

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164782

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 5 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB1000G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164784

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 10 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164785

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11163204

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 5 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB1000G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164786

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 10 m
  • Blindé
  • Railway industry


Au sommet