Canada
ca
Français
+1 888-373-5444
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
ITD 41 A 4 Y22
Codeurs incrémentaux
ITD 41 A 4 Y22
Axe creux traversant ø17 à ø27 mm
Codeur axe creux traversant ø17 à 27 mm
Max. 10000 impulsions par tour
Détection optique
Axe creux traversant
Montage avec ressort anti-rotation
Signaux de sortie TTL ou HTL
Sortie câble radiale
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques électriques
Alimentation
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
Oui
Courant de service à vide
≤100 mA
Impulsions par tour
2000 … 10000
Signal de référence
Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
Optique
Fréquence de sortie
≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
A, B, 0 + compléments
Etage de sortie
TTL (Transistors de puissance)
HTL (Transistors de puissance)
Immunité
EN 61000-6-2
Emission
EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
ø80 mm
Type d’axe
ø17...27 mm (traversant)
Kit de fixation
050
Protection EN 60529
IP 65
Vitesse de rotation
≤5000 t/min
≤3000 t/min IP 65 (>70 °C)
Couple de démarrage
≤0,025 Nm (+20 °C)
Matière
Boîtier: aluminium, peint en noir
Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Humidité relative
90 % sans condensation
Résistance
EN 60068-2-6
Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 30 g, 11 ms
Raccordement
Câble 1 m
Poids
580 g
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ITD 41 A 4 Y22
DE
(
pdf
| 721 KB)
Fiche technique – ITD 41 A 4 Y22
EN
(
pdf
| 717 KB)
Fiche technique – ITD 41 A 4 Y22
FR
(
pdf
| 694 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
Au sommet