Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 60 mA (5 VDC, sans charge)
  • 40 mA (24 VDC, sans charge)
Impulsions par tour
  • 4096 … 320000
Signal de référence
  • Top zéro, programmable
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤1300 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Complémenté
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
  • IP 42
Vitesse de rotation
  • ≤3000 t/min (disque impulsion 5000)
  • ≤6000 t/min (disque impulsion 2048)
Couple en fonctionn. typ.
  • 0,009 Nm (IP 42)
  • 0,037 Nm (IP 65)
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 2 m
Poids
  • 300 g

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Output switch

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm

Numéro d'article: 10136635

The selected altAttribute does not exist! Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm

Numéro d'article: 10110616

  • Set composé de trois excentrique
The selected altAttribute does not exist! Pige anti-rotation
Pige anti-rotation

Numéro d'article: 10107540

The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation

Numéro d'article: 10109520

The selected altAttribute does not exist! Réduction d'axe 12/6 mm

Numéro d'article: 10110574

The selected altAttribute does not exist! Réduction d'axe 12/8 mm

Numéro d'article: 10112322

The selected altAttribute does not exist! Réduction d'axe 12/10 mm

Numéro d'article: 10114472

Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10107687

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 5 m (ESG 23JH0500GVI)

Numéro d'article: 11176942

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 10 m (ESG 23JH01000GVI)

Numéro d'article: 11176944

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 2 m (ESG 23JH0200GVI)

Numéro d'article: 11176945

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
Accessoires de programmation
The selected altAttribute does not exist! Jeu d'outils de programmation

Numéro d'article: 10161910


Au sommet