Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière
Exécution spéciale
  • Design hygiénique
Version
  • Détection de plateau et de bouteilles
Position de l’arriére plan Sde
  • 200 … 800 mm à V4A
L'atténuation du signal minimum
  • 30 %
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication encrassement / réglage
  • Indication réception clignotante
Indication sortie
  • LED rouge
Réglage de la portée de détection
  • Teach-in
Autorisations/certificats
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Source lumineuse
Source lumineuse
  • LED Pin-Point, pulsée
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1,8 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Courant absorbé moyen
  • 35 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 19,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 52,2 mm
Profondeur
  • 34,3 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 68/69K & proTect+
Température de fonctionnement
  • -30 … +60 °C
Température en magasin
  • -30 … +70 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Réflecteurs
The selected altAttribute does not exist! FTDR 017W035
Réflecteur en inox pour SmartReflect en design hygiénique

Numéro d'article: 11045419

  • Réflecteur en inox pour SmartReflect en design hygiénique
  • Certifié EHEDG
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! HI17-1H
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11039553

  • Matériau: V4A Acier inoxydable
  • Certifié EHEDG

Au sommet