Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 3,5 m
Limite de portée Sn
  • 4 m
Filtre de polarisation
  • Oui
Indication encrassement / réglage
  • Indication réception clignotante
Indication réception
  • LED jaune
Réglage sensibilité
  • Potentiomètre 240°
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 25 mA
Courant absorbé moyen
  • 20 mA
Tension résiduelle Vd
  • <1,8 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10,4 mm
Hauteur / Longueur
  • 27 mm
Profondeur
  • 16,3 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Réflecteurs
The selected altAttribute does not exist! FTDR 047A048
Réflecteur rectangulaire 75 x 54 mm

Numéro d'article: 10145961

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! 10114501
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114501

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! 10133792
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10133792

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! 10162083
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10162083

The selected altAttribute does not exist! 10118798
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10118798

  • Matériau: Acier

Au sommet