Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Height
Version
  • PosCon OXH7
Plage de mesure (Largeur)
  • 48 … 72 mm
Plage de mesure (Distance)
  • 100 … 150 mm
Fréquence de mesure
  • 570 Hz
Résolution
  • 2 … 4 µm
Dérive de linéarité
  • ± 30 … 90 µm
Dérivé en température
  • ± 0,04 % Sde/K
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 656 nm
Classe laser
  • 1
Pic de puissance optique max.
  • 2,4 mW
Réglage
  • Touch Display, RS485
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • 3,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 15 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 120 mA
Circuit de sortie
  • Analogique et RS 485
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Sortie commutation
  • Push-pull
Fonction de commutation
  • Out 1 / Alarm
Courant de sortie
  • 100 mA
Baud
  • 115200, réglable
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 26 mm
Hauteur / Longueur
  • 74 mm
Profondeur
  • 55 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique, optique frontale
Matériau boîtier
  • Aluminium
Face avant (optique)
  • Verre
Version de raccordement
  • Connecteur M12 8-pôles
Poids
  • 130 g
Conditions ambiantes
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 35 kLux
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67
Température en magasin
  • -25 … +75 °C
Résistance aux vibrations (sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1.5 mm p-p à f = 10 - 57 Hz, 10 cycles par axe
  • 10 g à f = 58 - 2000 Hz, 10 cycles par axe
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 10 chocs par axe et direction
  • 100 g / 2 ms, 5000 chocs par axe et direction

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Repérage du connecteur
Mise en garde
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
The selected altAttribute does not exist! ZPOWS-ALL.24V
Périphérie

Numéro d'article: 11087165

  • Entrée 90-260 VAC
  • Sortie 24 V/0,75 A
  • Interchangeable Plug-type A, C, G et I
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 11120705
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11120705

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'90°
  • Support et le matériel de montage
The selected altAttribute does not exist! 11126836
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11126836

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'30° horizontale
  • Support et le matériel de montage
The selected altAttribute does not exist! 11126837
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11126837

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'30° verticale
  • Support et le matériel de montage
Connecteurs mâles et femelles
The selected altAttribute does not exist! ESG 34FH0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127844

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet