Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Magnétorésistif
Version
  • Rainures en C
Point de fonctionnement nominal
  • 4 mT
Différence ON-OFF
  • 0,5 … 1,5 mT
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 200 kHz
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,0025 ms
Circuit de sortie
  • NPN
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Courant de sortie
  • 200 mA
Plage de tension +Vs
  • 6 … 30 VDC
Fonction de commutation
  • Contact à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <1 VDC
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Sortie à câble
  • Latérale
Version de raccordement
  • Câble PUR 3 x 0,08, 2,5 m
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Profondeur
  • 11 mm
Largeur / Diamètre
  • 3,7 mm
Hauteur / Longueur
  • 19,5 mm
Matériau boîtier
  • PA66
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +70 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

Au sommet