Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Non noyé
Portée nominale Sn
  • 2 mm
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 5 kHz
Tension nominale de service
  • 8,2 VDC
Plage de tension +Vs
  • 5 … 30 VDC
Courant absorbé non amorti
  • > 4 mA
Courant absorbé amorti
  • < 1 mA
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • NAMUR
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • PBT
Dimension
  • 10 mm
Longueur du boîtier
  • 27,8 mm
Version de raccordement
  • Connecteurs plats
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Au sommet