Caractéristiques techniques
Données électriques
Input
    • screw clamp

Input voltage
  • 85 VAC .. 264 VAC
Frequency
    • 47 Hz .. 63 Hz

Output
    • screw clamp (2 outputs)

Operating voltage
  • 24 VDC
Current
  • 2,5 A
Ondulation résiduelle
    • 150 mV p-p

Level of efficiency
    • Level V

Max. performance
  • 60 W
Données mécaniques
Dimensions
  • 40,0 mm × 90,0 mm × 100,0 mm
Poids
  • ≤ 330 g
Matériau
  • plastic
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • 0 … +40 °C
Température en magasin
  • -20 … +85 °C
Humidity
  • 8 … 90 % (non-condensing)

Au sommet