13 avr. 2016
Les nouvelles caméras industrielles de la série CX de Baumer misent sur la toute dernière génération de capteurs CMOS Sony® Pregius™ et de ON Semiconductor® PYTHON. Combinant un haut niveau de qualité et de fiabilité, ces applications peuvent ainsi être réalisées pour répondre aux défis de demain. La large palette de modèles proposés englobe aussi bien des caméras GigE que des caméras USB 3.0 à des résolutions de VGA jusqu'à 5 mégapixels. Avec un large éventail de fonctionnalités, une très bonne qualité d'image et des cadences d'images élevées, cette série propose ainsi toujours le modèle de caméra adéquat pour les applications les plus diverses et des champs d'utilisation toutes branches confondues, ce qui permet de réduire considérablement le Design-in. Les premiers modèles de la série CX sont déjà disponibles. La production en série d'autres caméras devrait commencer dans les mois qui viennent.
Avec leur facteur de forme de 29 x 29 mm, ces caméras comptent parmi les plus petites sur le marché, ce qui permet de les intégrer avec souplesse et facilité, même dans les configurations de montage étroites. Grâce à la fixation M3 sur le pourtour du boîtier carré, l'intégration mécanique sera particulièrement aisée et peu coûteuse. Les événements de caméra et une mémoire d'image intégrée garantissent une commande process synchronisée pour une évaluation de l'image stable au fil du temps. Sur les modèles GigE, le mode Burst permet une cadence d'acquisition d'images plus élevée que la largeur de bande que met à disposition l'interface, ouvrant ainsi à l'opérateur un large éventail d'utilisations, avec tous les avantages de GigE Vision®. Un concept thermique efficace permet un large domaine d'utilisation de la caméra jusqu'à 65 °C et ainsi un grand champ d'applications avec la meilleure qualité d'image possible. Pour garantir une sécurité process optimale, une surveillance de l'état actuel est possible au moyen d'un capteur de température intégré.
Avec un seul câble, les caméras USB peuvent atteindre des débits de données élevés, la fonctionnalité Plug & Play rendant aisée leur intégration. Grâce à leur large plage d'alimentation, de 12 à 24 V, et leur fonction d'alimentation par Ethernet (PoE), les modèles GigE illustrent à la perfection les conditions d'utilisation usuelles de cette technique d'automatisation. Les entrées et sorties optodécouplées assurent par ailleurs un fonctionnement fiable de l'ensemble du système.