17 mai 2017
Avec la jauge de contrainte DSRK, Baumer établit de nouvelles références en matière de mesure de contrainte dans des colonnes. La jauge conserve les excellentes performances de mesure de la jauge de contrainte à technologie Strain Mate de Baumer. Mais, contrairement à la jauge DSRH dotée de la tech-nologie Strain Mate, la jauge DSRK procède aux mesures sur la base de jauges de contrainte collées. Une caractéristique actuel-lement unique sur le marché. Grâce à cette technologie et à une nouvelle conception de tête de mesure, le capteur bénéficie d’un montage plus robuste et d’une durée de vie plus longue que les modèles comparables sur le marché.
La tête de mesure de la jauge, mécaniquement très solide, est fabriquée en acier inoxydable résistant. Elle est ainsi insensible aux chocs, et reproductibilité et stabilité à long terme sont garanties. Dépourvue d’élastomères, elle peut donc être utilisée à des températures ambiantes très élevées jusqu’à 85°C. L’absence d’élastomères permet de réduire le nombre de révisions liées au vieillissement et, par conséquent, d’augmenter le rendement des machines. La géométrie élaborée de la tête de mesure et le mécanisme de serrage stable simplifient l’installation et suppriment le risque de détérioration, permettant d’économiser du temps et de l’argent lors du montage.
La jauge de contrainte DSRK existe dans les diamètres 16 mm et 20 mm et dans les longueurs de 240 mm à 2000 mm. Toutes les versions sont disponibles avec signal de sortie tension (0…10 V) ou signal de sortie courant (4…20 mA).
Comme le confirment les premiers témoignages des clients, avec la jauge de contrainte DSRK, Baumer a réussi à associer haute précision et fiabilité à une robustesse encore jamais atteinte.
Nouvelle jauge de contrainte robuste DSRK : montage simple, résultats de mesure fiables et longue durée de vie
Image