28 sept. 2023
Avec la nouvelle classe de capteurs de la série OX de Baumer, les contrôles qualité et les solu-tions de positionnement se font sans effort. Grâce à une analyse de profil, les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX permettent désormais d’accomplir de façon plus économique un grand nombre de tâches de positionnement et d’inspection dans le domaine de l'assemblage et de la manutention, qui étaient jusqu’ici extrêmement complexes. Les outils intégrés sont paramétrables directement via l’interface Web intuitive. Le boîtier compact et l’alimentation par Ethernet garantissent une intégration en toute simplicité. Combinée à une précision allant jusqu’à 5 microns, la série OX ouvre de nouvelles possibilités pour des solutions précises et sûres en termes de process. Le spécialiste des solutions de détection Baumer vient ainsi à nouveau élargir sa vaste gamme de produits dédiée aux techniques d'assemblage et de manutention.
Solution intelligente pour le contrôle qualité, la commande des bords de bande et le positionnement des robots
Les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX peuvent être utilisés partout où des contrôles OK/NOK ou des tâches de positionnement sont possibles via une évaluation des informations de hauteur. Un ensemble complet d’outils permet de traiter de façon exhaustive les données de profil, directement dans le capteur intel-ligent. Celui-ci transmet ensuite la valeur des positions X/Z à la commande avec une précision allant jusqu’à 5 µm, sans qu’aucune étape externe supplémentaire ne soit nécessaire. La série OX offre ainsi des solutions économiques en matière de contrôle qualité, de commande des bords de bande et de positionnement des ro-bots. Cette nouvelle classe de capteurs est compacte, légère et peut être connectée avec un seul câble grâce à la technologie Power-over-Ethernet (PoE). La série OX est adaptée aux contrôles de hauteur des pièces de montage, aux tâches de commande et de positionnement dans la robotique - par exemple les contrôles de position des pièces d'alimentation pour les applications Pick and Place ou les contrôles de fente dans la cons-truction de carrosseries.
Utilisation facile via l’interface Web
Les capteurs de profil intelligents se distinguent par leur facilité d’utilisation via l’interface Web intégrée. Jusqu’à sept outils de mesure peuvent y être configurés librement de façon graphique. Autre avantage, la vi-sualisation en direct des tâches de mesure sur l’interface Web. Les réglages du capteur sont ainsi être direc-tement contrôlés, adaptés et optimisés. Les plages de mesure jusqu’à 500 mm avec un champ de vision jusqu’à 300 mm donnent une grande liberté de construction pour de multiples applications.
Pour plus d’informations : www.baumer.com/OXM200
New sensor class for easy positioning and inspection
Picture