Nouveaux détecteurs inductifs subminiatures pour les espaces réduits
Nouveaux détecteurs inductifs subminiatures
16 août 2017
Nouveaux détecteurs inductifs subminiatures pour les espaces réduits
les nouveaux détecteurs subminiatures inductifs compacts IFRM 03 de Baumer
Avec ses nouveaux détecteurs de proximité inductifs subminiatures de 12 et 16 mm de long de la série IFRM 03, Baumer propose des solutions performantes pour les espaces réduits. Grâce à leur construction de seulement 3 mm de diamètre, les détecteurs assurent la détection et le positionnement d’objets à des emplacements où l’espace derrière le détecteur est extrêmement réduit, comme p. ex. dans les broches motorisées des machines-outils, les pinces miniatures ou dans la robotique.
Les nouveaux produits de la série IFRM 03 sont disponibles en deux versions : le détecteur de 16 mm de long doté d’une sortie câble, le seul sur le marché, et le détecteur de 12 mm avec fils libres. Malgré leur faible longueur, les nouveaux détecteurs proposent une portée de détection supérieure de 25 % à celle des anciennes versions de la série IFRM 03. Pour les détecteurs miniatures notamment, qui doivent être montés très près de l’objet à détecter, cela signifie une protection nettement meilleure contre les collisions avec l’objet en mouvement et, par conséquent, une sécurité process accrue. Le calibrage en usine assure une variation de portée extrêmement faible et un montage facile des détecteurs. Lors de productions en série, l’ajustement individuel devient inutile dans de nombreuses applications. Les détecteurs IFRM 03 sont très robustes pour leur taille et possèdent une très faible dérive en température. Grâce à une compensation de température optimisée pour la plage d’utilisation courante de 10 à 60°C, les détecteurs présentent dans cette plage une dérive particulièrement faible. Cela garantit une portée de commutation constante ainsi qu’une reproductibilité maximale.
Les détecteurs avec fils libres offrent un avantage de taille dans les conceptions très exiguës. Outre la longueur du boîtier, les détecteurs dotés d’une sortie câble requièrent encore au moins un à deux centimètres pour le passage du câble. Grâce à leur section transversale mince, les détecteurs avec fils libres permettent un rayon de courbure bien plus faible. Cela réduit ainsi de 30 % supplémentaires l’espace effectivement nécessaire par rapport aux versions à câbles de même longueur et fait de ce modèle une version intéressante pour les courtes distances.
Robustes, sans entretien et construits pour durer- les détecteurs de proximité inductifs de Baumer
Baumer fait partie des pionniers en détecteurs de proximité inductifs et propose, à ce titre, une large gamme de détecteurs inductifs de forme cylindrique et parallélépipédique, robustes, sans entretien et extrêmement durables. Grâce à leur excellente reproductibilité, aux fréquences de commutation élevées, à la grande stabilité en température et à de très bonnes propriétés CEM, ils proposent une sécurité process maximale dans tous les environnements.
Télécharger presse
Nouveaux détecteurs inductifs subminiatures pour les espaces réduits