Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 5 m
Limite de portée Sn
  • 6 m
Reproductibilité
  • 0,2 mm à 500 mm
Filtre de polarisation
  • Oui
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • qTeach
Classe laser
  • 1
Distance foyer
  • Rayons parallèles
Longueur d'ondes
  • 656 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 2°
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,1 ms
Plage de tension +Vs
  • 11 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Courant absorbé moyen
  • 25 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2,5 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • PNP complémenté
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 12,9 mm
Hauteur / Longueur
  • 32,3 mm
Profondeur
  • 23 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
EPLAN

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Réflecteurs
The selected altAttribute does not exist! FTDR 047A048
Réflecteur rectangulaire 75 x 54 mm

Numéro d'article: 10145961

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix O300/U300

Numéro d'article: 11104963

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 (Forme L)

Numéro d'article: 11102423

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 - Retrofit pour détecteurs Série 20

Numéro d'article: 11124807

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet